Módulos de velocidade dupla

Nossos módulos de velocidade dupla XM® 220 cód. cat. 1440 aceitam entradas de tacômetros padrão. Esses módulos operam em canal duplo, canal simples redundante, ou em modo de rotação reversa para controlar como os sensores calculam a velocidade, aceleração e medições de pico. Eles podem operar autonomamente ou em redes DeviceNet™ para fornecer dados em tempo real e informações de status para outros módulos XM, controladores programáveis, sistemas digitais de controle distribuído e sistemas de monitoração da condição.

Módulos de velocidade dupla XM 220 cód. cat. 1440
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Inclui duas entradas de tacômetro, cada uma mede ±25 V (máximo de 50 V pico a pico)
  • Inclui duas saídas de 4 a 20 mA isoladas
  • Permite comunicação via rede DeviceNet™
  • Oferece relé integrado simples
  • Inclui quatro relés virtuais ou quatro relés adicionais (quando conectados a um módulo de relé de expansão XM® 441)
  • Inclui uma saída digital para uso com um módulo de relé XM-442 EODS

Certificações

  • CE
  • CSA
  • C-Tick
  • EEX
  • UL

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use as faceplates e modelos pré-programados no software de desempenho e visibilidade FactoryTalk View para interface de módulos XM® integrados a controladores Logix5000™.

  • O software FactoryTalk® View Machine Edition é ideal para máquinas e processos de pequeno porte.
  • O software FactoryTalk View Site Edition é ideal para soluções empresariais.

Use o software Emonitor para análise de manutenção preventiva.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas – encontre arquivos DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • Atualizações do firmware – efetue login para obter suporte para atualizações de firmware.
  • Podcasts de Integrated Architecture – Selecione em uma lista de podcasts para saber mais sobre o sistema Integrated Architecture™.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

Os módulos de duas velocidades XM® 220 são adequados à monitoração da velocidade de máquinas rotativas. Os módulos medem velocidade, aceleração do rotor e velocidade de pico. Além disso, eles são capazes de detectar velocidade zero, rotor travado e rotação reversa.

Estudos de caso de monitoração da condição — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de monitoração da condição Allen-Bradley em suas aplicações.