Thin Clients VersaView 5200 ThinManager

Nossos Thin Clients VersaView® 5200 se integram de forma exclusiva com o ThinManager® e são ideais para aplicações distribuídas do ThinManager. Os thin clients são usados para exibir o conteúdo entregue de um servidor ThinManager remoto. Você pode ter vários thin clients configurados em sua fábrica ou instalação, com várias funções, com a conveniência de tê-los sob os cuidados do servidor ThinManager. Todo o conteúdo permanece no servidor, assim o tempo de parada não programada é reduzido no caso de uma falha.

Thin Clients VersaView 5200 ThinManager
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

Sem tela

Os thin clients VersaView 5200 operam exclusivamente com o software ThinManager® para soluções de gerenciamento centralizado. As opções de montagem incluem montagem na parede, VESA, em trilho DIN, em prateleira e em máquina.

  • Visor único
    • Fornece um design mais compacto
    • Oferece uma única saída de vídeo DisplayPort
    • Funciona na faixa de temperaturas de 0 a 50 °C
  • Visor duplo
    • Fornece duas portas de saída de vídeo externas com resolução de vídeo até 2.560 x 1.600
    • Funciona na faixa de temperaturas de -20 a 60 °C
  • Visor duplo 4K
    • Fornece saída de vídeo 4K dupla com resolução máxima de 3840 x 2160
    • Tem uma saída DisplayPort e uma porta HDMI para mais flexibilidade
    • Funciona na faixa de temperaturas de 0 a 55 °C
  • Visor múltiplo 4K
    • Fornece três ou sete saídas de vídeo 4K com resolução máxima de 3840 x 2160
    • Oferece uma CPU Intel Core i5 Quad Core para conteúdo exigente
    • Funciona na faixa de temperaturas de 0 a 45 °C

Tela integrada

  • Oferece os seguintes tamanhos e resoluções de visor:
    • Widescreen de 12 pol.: 1.280 x 800
    • Widescreen de 15 e 19 pol.: 1.366 x 768
    • Widescreen de 22 pol.: 1.920 x 1.080
  • Fornece uma porta de saída de vídeo externa com resolução de vídeo até 2.560 x 1.600
  • Funciona na faixa de temperaturas de 0 a 50 °C
  • Oferece as opções de montagem VESA e em painel
  • Inclui um design com vidro sem bordas e telas touchscreen capacitivas multitoques de dez pontos

Informação adicional

  • Assista a esse vídeo para saber mais sobre a família VersaView 5000 de computadores industriais, monitores e thin clients.
  • Software de thin client ThinManager — Saiba como nosso software de gerenciamento de thin client ThinManager pode aprimorar seus produtos e ajudar a fornecer flexibilidade e eficiência de programa aplicativo.

Certificações

  • Listado no c-UL-us
  • Identificado CE
  • C-Tick/RCM
  • RoHS Europa e China
  • EAC
  • WEEE
  • KC (Coreano)

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software de automação ThinManager — o software ThinManager® oferece soluções de gerenciamento centralizado para a fábrica moderna simplificando o gerenciamento de dispositivos, programas aplicativos e fontes visuais. Permite um controle e segurança inéditos em uma plataforma sustentável e expansível, independentemente do porte do ambiente industrial ou número de instalações. A arquitetura thin client do ThinManager permite a implantação de hardware seguro, com baixa manutenção. O ThinManager configura e fornece programas aplicativos e ferramentas a cada dispositivo, usuário ou local em sua instalação.

FactoryTalk View Site Edition — O FactoryTalk® View Site Edition (SE) é um software de IHM de nível de supervisão que monitora e controla programas aplicativos em servidores distribuídos/multiusuários. Fornece um amplo e preciso cenário de operações e atende às demandas de vários setores, como engenharia, manutenção, operações e tecnologia da informação de produção.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Crie orçamentos e propostas.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.