Terminais conectados do operador MobileView

Nossos Terminais do operador isolados MobileView™ cód. cat. 2711T são dispositivos móveis que aumentam a produtividade do operador e proporcionam um ambiente de produção seguro. A interface do operador móvel executa o sistema operacional Windows Embedded Standard 7, mas permite reutilizar os programas aplicativos FactoryTalk® View ME e FactoryTalk View Studio para reduzir os custos de desenvolvimento.

Terminais conectados do operador MobileView cód. cat. 2711T
  • Características gerais
  • Novidades
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Fornece terminal do operador dentro da linha de visão do processo
  • Inclui cabos de 5 m, 10 m ou 15 m com opções de conexão rápida e suporte de fixação
  • Oferece teclas de função atribuíveis por software com botão pulsador momentâneo ou tecla interruptora instalada
  • Inclui chaves de habilitação de três posições
  • Oferece tela de 10 pol. de largura (1.280 x 800) com touchscreen resistiva para fácil visualização
  • Tem cartão SD interno para armazenamento de aplicativos e registro de dados
  • Oferece uma parada de emergência iluminada, capacidade para trabalhar com a caixa de junção IP65 e a opção de uso como um thin client

MobileView da segunda geração com parada de emergência iluminada e caixa de junção IP65 agora disponível

  • Oferece todos os recursos de mobilidade do produto de primeira geração com a adição de uma parada de emergência iluminada, capacidade para trabalhar com a caixa de junção IP65 e a opção de uso como um thin client
  • Fornece iluminação vermelha quando o circuito de segurança está ativo, o que aumenta a segurança
  • Permite que você gerencie todos os dispositivos MobileView™ a partir de um servidor central, quando usado como um thin client, o que reduz o tempo e o custo associados à atualização dos dispositivos
  • Oferece formação de ponte para a parada de emergência, permitindo que o terminal MobileView seja desconectado da caixa de junção IP65 sem desarmar o circuito da parada de emergência. Isso facilita a movimentação dos operadores pela instalação e aumenta a disponibilidade
  • Inclui o recurso Box ID que fornece consciência de localização, permitindo que o terminal MobileView saiba onde ele se encontra na linha de produção

Saiba mais

Perfil do produto do terminal compartilhado do operador MobileView

Certificações

  • Listado no cULus
  • Com certificação CSA
  • Identificado CE
  • RoHS
  • RCM (antigo C-Tick)

Conformidade com as normas

  • UL508
  • EN61131-2
  • CSA C22.2, Nº 14
  • Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE) 2012/19/EU
  • Diretiva de máquinas 2006/42/EC
  • AS/NZS 61000-6-4

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Programe seus Terminais do operador conectados MobileView usando FactoryTalk View Studio Machine Edition da Rockwell Software®.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Atualizações de firmware — Efetue login para obter suporte para atualizações de firmware.
  • Sample Code Library — Recuperar amostras de código que foram desenvolvidas por outros usuários e publicar códigos que outros podem considerar úteis.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.