Protetores de motor de média tensão

Protetores de motor de média tensão incluem a proteção de motor-alimentador cód. cat. 857 e o relé de proteção diferencial cód. cat. 865 para atender suas especificações de proteção de motor e alimentador.

Proteção de alimentador e motor de média tensão cód. cat. 857

Relé de proteção 857

A proteção de alimentador e motor de média tensão cód. cat. 857 oferece soluções para atender as especificações atuais de proteção de motor e alimentador, em um pacote. Nosso relé de proteção permite um controle flexível para maximizar os recursos de saída do motor, e fornece funções de proteção de corrente, tensão e motor. O relé de proteção pode ser integrado em um centro de controle de motores de baixa ou média tensão, ou pode ser adquirido como um componente OEM. Configure esses relés usando nosso software em pacote SetPointPS.


Proteção diferencial de alimentador e motor de média tensão cód. cat. 865

Relé de proteção diferencial 865

A proteção de alimentador e motor cód. cat. 865 e 857 protege dispositivos nas redes de distribuição de concessionárias, indústria, centrais elétricas e aplicações marítimas. Configure esses relés usando nosso software em pacote SetPointPS.