Os relés de sobrecarga de liga eutética NEMA cód. cat. 592 são dispositivos térmicos. Quando usados com a proteção contra curto-circuito, esses relés protegem o motor, o controlador do motor e a cablagem da alimentação contra superaquecimento devido a sobrecorrentes excessivas. O mecanismo à prova de desarme fornece proteção contra sobrecarga mesmo quando o botão de reset é pressionado.
Visão geral
- Oferece três classes de desarme para cada tamanho de partida: 10, 20, 30
- Inclui construção sem desarme
- Permite selecionar as correntes nominais de desarme, escolhendo o elemento térmico apropriado
- Inclui botão de reset manual
- Disponível somente em configurações NEMA
- Fornece indicador óptico para indicação de desarme visível
Informação adicional
Assista a este vídeo para saber mais sobre as diferenças e recursos de cada tipo de relé de sobrecarga eutético, bimetálico e eletrônico.
Documentação
Certificações
- Certificação CSA — Arquivo Nº LR1234
- Listado no UL — Arquivo Nº E14840; Guia Nº NKCR
Conformidade com as normas
- CSA C22.2, Nº 14
- UL508