Protetores de motor de baixa tensão

Protetores de motor de baixa tensão incluem uma ampla seleção de relés de sobrecarga, protetores de motor incorporados e sistemas de proteção modulares. Esses produtos incluem relés bimetálicos e relés de sobrecarga de estado sólido, além de disjuntores de proteção do motor.

Relés de sobrecarga eletrônicos

Relés de sobrecarga eletrônicos

Nossos relés de sobrecarga eletrônicos cód. cat. 193/592 oferecem flexibilidade e conveniência em projetos modulares. Eles estão disponíveis para aplicações NEMA e IEC. Além disso, este portfólio oferece diversas opções, incluindo módulos de proteção e comunicação.


Relés de sobrecarga bimetálicos

Relés de sobrecarga bimetálicos

Nossos relés de sobrecarga térmicos bimetálicos são protetores de motor para aplicações IEC. Projetamos esses relés para uso com nossos contatores diretos e reversos.


Relés de sobrecarga de liga eutética NEMA cód. cat. 592

Relés de sobrecarga de liga eutética NEMA 592

Os relés de sobrecarga de liga eutética NEMA cód. cat. 592 são dispositivos térmicos. Quando usados com a proteção contra curto-circuito, esses relés protegem o motor, o controlador do motor e a cablagem da alimentação contra superaquecimento devido a sobrecorrentes excessivas. O mecanismo à prova de desarme fornece proteção contra sobrecarga mesmo quando o botão de reset é pressionado.


Sistema de proteção modular cód. cat. 825-P

Sistema de proteção modular 825-P

Nossos Sistemas de proteção modular cód. cat. 825-P foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para os Relés de sobrecarga eletrônicos E300.