Porta-fusíveis

Porta-fusíveis proporcionam um meio seguro e prático de instalação de fusíveis classe CC, J e miniatura. Esses porta-fusíveis são excelentes para proteção de fios, pequenas cargas do motor e proteção em grupo de pequenas cargas do motor.

Porta-fusíveis cód. cat. 140F

Porta-fusíveis 140F

Os porta-fusíveis cód. cat. 140F estão disponíveis para UL Classe CC ou Fusíveis miniatura e fusíveis IEC 10 x 38 mm, com ou sem indicação de fusível queimado. Eles podem ser travados na posição aberta e são compatíveis com os acessórios cód. cat. 140M.


Porta-fusíveis cód. cat. 1492-FB

Porta-fusíveis 1492

Os porta-fusíveis cód. cat. 1492-FB são ideais para muitas aplicações OEM. Nossos porta-fusíveis são um meio seguro e fácil de instalação de fusíveis classe CC, J e miniatura. Use nossos porta-fusíveis classe CC e J para proteção de circuito de ramificação. Eles são excelentes para proteção de fios, pequenas cargas do motor, e proteção em grupo de pequenas cargas do motor.