Disjuntores

Os disjuntores incluem disjuntores industriais com trilho DIN, disjuntores miniatura de alta densidade, protetores de circuito do motor, dispositivos de corrente residual, disjuntores miniatura e dispositivos de proteção complementar. Oferecemos muitas configurações, faixas de tensão e faixas de corrente para atender às suas especificações.

Disjuntores miniatura

Disjuntores miniatura

Nossos disjuntores miniatura têm com proteção contra toque acidental com os dedos IP20 e são compatíveis com RoHS. Esses produtos também atendem a um conjunto expandido de normas e certificações.


Disjuntores em caixa moldada

Disjuntores em caixa moldada

Os disjuntores em caixa moldada apresentam diversos tamanhos de carcaça para atender suas correntes nominais e capacidades de interrupção. Esses disjuntores proporcionam proteção de circuitos contra sobrecarga, curto-circuito e falta à terra. Eles podem ser combinados com nossos acionadores de motores NEMA e IEC, relés de sobrecarga e contatores.


Protetores de circuito do motor

Protetores de circuito do motor

Os protetores do circuito do motor proporcionam proteção contra curto-circuito para cargas do motor individuais e estão disponíveis para uma ampla gama de tamanhos de motor e tipos de instalação. Eles podem ser combinados com nossos acionadores de motores NEMA e IEC, relés de sobrecarga e contatores.


Disjuntores para proteção do motor

Disjuntores para proteção do motor

Nossos disjuntores de proteção do motor proporcionam proteção contra curto-circuito e sobrecarga para carga do motor individual e estão disponíveis para uma ampla gama de tamanhos de motor e tipos de instalação. Eles podem ser combinados com nossos contatores NEMA e IEC ou controladores de motores de estado sólido.