Proteção de circuitos eletrônicos

Nossos módulos de proteção de circuitos eletrônicos cód. cat. 1692 protegem os circuitos secundários de fontes de alimentação de modo chaveado de 24 Vcc. Esses módulos monitoram a tensão de alimentação e a corrente de carga, e você pode monitorar e controlar os módulos local e remotamente.

Módulo de proteção de circuitos eletrônicos cód. cat. 1692
  • Características gerais
  • Novidades
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Permite menos energia "de passagem" do que outros disjuntores sem limitação
  • Usa indicadores de circuito de saída para indicar a presença de circuitos afetados para rápida localização e correção de falhas
  • Tem botões de reset e ON/OFF
  • Fornece circuitos Classe 2 certificados (somente em alguns dispositivos)
  • Montável em trilho DIN

Informação adicional

Demonstrações de Proteção do circuito eletrônico — Explore esta demonstração interativa e compare o desempenho de módulos de Proteção do circuito eletrônico cód. cat. 1692 com o de disjuntores termomagnéticos em vários cenários de falha em um circuito de controle.

A demonstração interativa on-line mostra as vantagens da proteção de circuitos eletrônicos

Demonstração de proteção do circuito eletrônico 1692

Explore esta demonstração interativa e compare o desempenho de módulos de proteção do circuito eletrônico cód. cat. 1692 com o de disjuntores termomagnéticos em vários cenários de falha em um circuito de controle. Saiba como a proteção de circuitos eletrônicos pode ajudar a proteger dispositivos com mais eficiência contra curto-circuitos e sobrecargas, bem como evitar desarme por transientes.

Saiba mais

Certificações

  • ATEX
  • Identificado CE
  • CSA
  • cULus
  • cURus
  • cULus Arquivo Nº E56639

Conformidade com as normas

  • ATEX 94/9 EC e 2014/34/EU
  • CSA Classe I, divisão 2, grupos A, B, C e D
  • IEC 60 950-1
  • NEC Classe 2 (dispositivos selecionados)
  • Listado no UL 508
  • Reconhecido pelo UL 2367
  • Reconhecido pelo UL 60950-1

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.