Loading

PlantPAx

Sistema digital de controle distribuído

Main Image

O sistema PlantPAx® ajuda os produtores a tomar decisões de controle de processo mais rápidas e melhores. Ele permite reagir mais depressa às demandas dos clientes e às especificações em rápida evolução. O lançamento de sistema mais recente foi criado para ser uma parte integrante de sua estratégia de transformação digital, para você ser mais produtivo e lucrativo e reduzir os riscos operacionais.

Repense o que um sistema digital de controle distribuído moderno (SDCD) pode fazer por você.


PlantPAx 5.0

Acelere sua transformação digital com nossa versão de SDCD mais recente

Produtores como você são acostumados a navegar nas complexidades e desafios de se manter competitivo. Isso é verdade em diversos setores, desde farmacêutica, mercadorias ao consumidor final, de alimentos e bebidas a mineração e química. Por isso é tão importante implementar os avanços tecnológicos mais recentes para continuar sua jornada de transformação digital sempre em evolução.

Da sala de controle à diretoria, usuários do sistema de processos enfrentam os desafios persistentes de equilibrar a produtividade em relação às restrições de orçamento e recursos, além de reduzir proativamente os riscos operacionais que estão evoluindo. Enfrente esses desafios e aumente a produtividade em todas as áreas da sua fábrica com o sistema digital de controle distribuído PlantPAx (SDCD).

O sistema apresenta impacto positivo no ciclo de vida de suas operações da fábrica, garantindo que os sistemas amplos e expansíveis aumentem a produtividade e a lucratividade e reduzam os riscos gerais das operações.

A versão mais recente do sistema inclui:

  • Dimensão reduzida: novos controladores de processo estendam as funcionalidades da família Logix com moderno poder de processamento e a capacidade de reduzir a complexidade das arquiteturas PlantPAx. Essa dimensão reduzida também reduz o custo total de propriedade do sistema em todo o ciclo de vida.
  • Gera consistência: com instruções de processo nativas incluídas nos controladores, as equipes de projeto podem adotar abordagens para controlar estratégias que aumentam a consistência de projetos individuais ou implementações em vários locais.
  • Fluxos de trabalho simplificados: as equipes de desenvolvimento terão economias na configuração de instrumentações, alarmes e elementos de sistema de diagnóstico. Os operadores terão de estender a opção de ver a lógica de  controle subjacente de forma segura e protegida.
  • Certificação TUV para cibersegurança: para diminuir o risco, as arquiteturas de sistema PlantPAx 5.0 têm certificação TUV para a norma internacional ISA-99/IEC 62443-3-3, que dá orientações sobre a implementação de um sistema eletronicamente seguro.
  • Habilitado para análise: O PlantPAx versão 5.0 tem frameworks criados sob medida que conectam facilmente a dados históricos e em tempo real do SDCD a ferramentas de relatório e análise. Isso permite experiências estendidas, como realidade aumentada e fácil integração com pacotes de análise expansíveis.

Saiba mais sobre os setores com os quais trabalhamos


Vídeos de recursos técnicos do novo PlantPAx 5.0

Assista a demonstrações para um olhar mais profundo nos recursos técnicos

A versão mais recente do PlantPAx oferece mais recursos técnicos valiosos do que nunca. Esses vídeos de demonstração mostrarão aos operadores e engenheiros recursos específicos da versão mais recente do SDCD moderno.

Cada vídeo oferece uma explicação aprofundada dos novos recursos incríveis do PlantPAx 5.0, ilustrando como essa versão pode aumentar a produtividade e lucratividade e reduzir o risco operacional.

Os destaques do vídeo de demonstração apresentam a biblioteca de objetos de processo nativa ao novo controlador de processo no PlantPAx 5.0. Outras listas de vídeos de recursos técnicos tratam de:

  • Alarmes integrados
  • Propriedade e arbitragem
  • Diagramas SAMA
  • Uso de instrução
  • HiHART
  • E muito mais
Selecione o bloco da lista de reprodução para exibir todos os vídeos.
Grupo de usuários de soluções de processo

Esse evento anual dos líderes do setor aborda os desafios de produção que você encara todos os dias. Você pode confiar em nossas observações-chave que estimulam ideias, sessões técnicas cheias de informação e laboratórios práticos para ajudar você a aprender sobre as tecnologias de automação de processo mais recentes.

PlantPAx: o SDCD moderno

Repense o que esperar de um sistema digital de controle distribuído

Todas as operações de automação podem ser integradas em uma Connected Enterprise com o sistema PlantPAx como componente principal. Essa tecnologia ajudará a aumentar a produtividade, a eficiência e a reduzir os custos em sua organização.

PlantPAx, o SDCD moderno, oferece um único sistema de controle em toda a fábrica e flexibilidade aumentada para habilitar decisões de negócio melhores.

Otimização e controle em toda a fábrica: o sistema PlantPAx usa uma plataforma de automação comum para a integração total entre áreas críticas da fábrica. Esse SDCD moderno conecta os controles de processo, discretos, de energia, informações e segurança em uma infraestrutura em toda a fábrica. Os benefícios incluem plataformas comuns, fluxo de informação integrado, facilidade de gerenciamento e menor custo total de propriedade. Veja nossas arquiteturas de alto desempenho

Arquiteturas expansíveis e modulares: o sistema PlantPAx fornece uma ampla gama de opções de arquitetura para maior flexibilidade. A mesma plataforma pode ser usada em estações isoladas ou em amplas arquiteturas distribuídas. Isso significa uma integração mais fácil sem replicação de dados, menor tempo de lançamento no mercado e funcionalidades de sistema expansíveis, como IHM, gestão de lotes e coleta de dados. Explore soluções de projeto e implementação

Aberto, seguro e habilitado para informações: o SDCD moderno PlantPAx se baseia em padrões abertos de comunicação que aproveitam a EtherNet/IP como estrutura. Assim, as informações em tempo real estão sempre disponíveis em toda a empresa, para melhores decisões de negócios. Tome decisões de negócio melhores aproveitando a virtualização e a mobilidade, possibilitando convergência de TI/TO com hardware COTS, redução de energia de até 10% e uma abordagem sistemática da defesa em profundidade. Proteja suas informações

Entrega flexível e rede de suporte: Você pode escolher a implementação ideal e a equipe de suporte com base em suas necessidades com o SDCD PlantPAx. Podemos fornecer o sistema e outras soluções de classe mundial, ou o integrador local de sistemas de processo com quem você já trabalha pode dar suporte.


Serviços de ciclo de vida

Suporte para seu ciclo de vida de operações

Do chão de fábrica até o nível gerencial, as organizações precisam de uma parceria global que entenda seu setor para alcançar uma estratégia de ciclo de vida. A Rockwell Automation entrega criatividade ao combinar experiência na área e tecnologia. Somos parceiros em todas as etapas de seu ciclo de vida para expandir o que é possível para sua empresa, para que você possa expandir o que é possível para seus clientes.

O SDCD PlantPAx se sobressai afetando o esforço geral para integrar a camada de controle de processo à empresa.  Isso reduz o custo de ciclo de vida do sistema e diminui os riscos operacionais nas operações. O PlantPAx pode aprimorar todas as fases do ciclo de vida.

  1. Design: com padronização e engenharia mais rápidas, as equipes podem se livrar de tarefas que não adicionam valor e atrasam a etapa de criação e assim concentrar-se em oferecer um nível de valor superior ao cliente.
  2. Criação: um comissionamento mais rápido e a melhor integração de skids minimizam interrupções na linha de tempo do projeto. Os recursos de tecnologia no SDCD permitem que as equipes globais solucionem problemas de falhas rapidamente nas fases de comissionamento e permaneçam flexíveis para adotar mudanças de última hora. Funcionalidades de integração de skids e ferramentas de simulação para executar eficazmente testes de aceitação e ajudar a diminuir os prazos de projetos.
  3. Manutenção: mais fácil para manter, operar e modernizar, reduzindo o custo total de propriedade com uma dimensão menor e um caminho de modernização simplificado.
  4. Melhorias: faça melhorias na empresa com a capacidade de expandir e aprimorar com recursos de diagnóstico, acesso aberto e ferramentas de análise e otimização.

Migrações SDCD

Solucione os riscos de um SDCD em obsolescência

Seu SDCD é o “cérebro de seu processo”, alcançando toda a fábrica para monitorar e controlar a grande variedade de dispositivos, para que você produza sempre com qualidade e no prazo. À medida que seu equipamento envelhece, é inevitável que surjam questões sobre abastecimento de peças, serviços, potenciais perdas de produtividade por causa da tecnologia antiga e aumento nos riscos de tempo de parada.  Saiba como a Rockwell Automation pode ajudar você a modernizar seu sistema de controle com o SDCD PlantPAx.


Controle de lotes e o FactoryTalk BatchParte do SDCD PlantPAx desde o começo

O atual cenário de produção, além de ser dinâmico, apresenta múltiplos desafios: controlar custos, mitigar riscos e aproveitar todas as oportunidades para obter vantagem competitiva. Para muitas empresas, isso significa que as áreas de produção devem eliminar as ineficiências que as impedem de usar abordagens arrojadas. Isso requer tomada de decisão bem informada, exposição de ineficiências com base em dados e uma enorme quantidade de colaboração. Na verdade, ao adotar as tecnologias atuais, que avançam rapidamente, as organizações podem descobrir novas vantagens competitivas.

O FactoryTalk® Batch fornece processamento de lotes eficiente, consistente e previsível que suporta a reutilização de códigos, receitas, fases e lógicas. O FactoryTalk Batch combina a norma ISA-88 com uma tecnologia comprovada cuja flexibilidade varia de arquiteturas para toda a empresa a aplicações complexas para uma unidade. Ele permite a aplicação de um sistema de informações e controle a todo o processo para aumentar a capacidade e a qualidade do produto, poupar energia e matéria-prima, bem como reduzir variações de processo e a intervenção humana.

Benefícios

  • Otimize sua cadeia de fornecimento
  • Reduza otempo de comissionamento
  • Reforce a consistência
  • Espaço para crescer

Ferramentas de projeto e implementação

Ferramentas para ajudar a configurar e aplicar nossos produtos

O SDCD PlantPAx inclui os avanços em nossas plataformas de projeto e configuração. O PlantPAx System Estimator (PSE) permite criar e validar rapidamente sua arquitetura com base em seus requisitos. O assistente de PSE faz parte do Integrated Architecture® Builder (IAB).

Faça o download do PlantPAx System Estimator Explore as ferramentas de configuração do sistema
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Recomendado para você