1769 CompactLogix 5370 컨트롤러

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1761 CompactLogix™ 5370 컨트롤러는 Integrated Architecture® 시스템에 포함되어 있습니다. 이 컨트롤러는 통합 세이프티를 포함하며, 다른 모든 Logix 컨트롤러와 동일한 프로그래밍 소프트웨어, 네트워크 프로토콜 및 정보 기능을 사용합니다. 이로써 모든 제어 기능에 알맞은 공통의 개발 환경을 만들어 줍니다. 사용자는 일관성 있는 도구와 기능을 이용하여 엔지니어링 투자 비용을 절감하고, 진단 및 문제 해결을 간편하게 처리하고, 중소 규모 애플리케이션의 출시 속도를 높일 수 있습니다.

Bulletin 1769 CompactLogix 5370 PAC
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료
  • 어플리케이션

기능

  • 모션 축이 낮고 I/O 접점 수가 적은 중소 규모의 애플리케이션에 적합
  • EtherNet/IP™를 통한 통합 모션 지원으로 확장성 극대화
  • DLR(Device Level Ring) 네트워크 토폴로지를 지원하여 네트워크 장애 대응력 향상
  • 에너지 저장 장치가 내장되어 리튬 배터리 필요 없음
  • 최대 2GB의 보안 디지털 카드가 포함되어 신속한 프로그램 저장 및 복원
  • 더 작아진 크기 덕분에 캐비닛 공간 절약 극대화
  • 최대 2축의 키네마틱스 특성을 지원하여 간단한 분절형 로봇공학 가능
  • 개방 소켓 기능으로 프린터, 바코드 리더 및 서버 등의 장비는 물론 Modbus TCP 지원 가능
  • 조정된 HMI 옵션으로 PanelView™ Plus 포트폴리오에서 PanelView 800 그래픽 터미널에 연결하여 간단한 기능 사용 가능
  • 보호피막 처리 선택 가능

Compact GuardLogix® 세이프티 컨트롤러

  • 컨트롤러 하나로 통합 세이프티 및 통합 모션 제공
  • 최대 SIL 3, PLe CAT 4에 해당하는 통합 세이프티 지원

On-Machine 컨트롤러

  • On-Machine™ 애플리케이션을 위한 표준, 안전 및 모션 컨트롤 제공
  • EtherNet/IP를 통해 통합 모션 축 최대 16개 제공
  • 제어 캐비닛 안에 소형 하드웨어를 집적하여 장비에 직접 장착 가능
  • IP67 등급의 방수 기능을 통해 먼지와 물로부터 보호
  • On-Machine 버전에서 최고 SIL 3, PLe, CAT 4 등급의 통합 안전 제어 제공

제품 비교

컨트롤러 시리즈

Max. 사용자 메모리

최대 I/O 접점

I/O 모듈 통합

모션 위치 축 최대수

부가 기능

5370 L3

3MB 960 1769 Compact I/O 16

위험 환경을 위한 부가 기능이 있는 NSE(No Stored Energy) 모델

5370 L2

1MB 160 1769 Compact I/O 4

내장된 파워 서플라이 및 I/O 제공

범용 아날로그 I/O 지원

5370 L1

1MB 96 1734 POINT I/O 2

내장된 파워 서플라이 및 I/O 제공

Compact GuardLogix 5370

표준: 1, 2, 3MB

세이프티: 0.5, 1, 1.5MB

960 1769 Compact I/O 4, 8, 16 확장 모듈 최대 30개

추가 정보

  • Rockwell Automation® Integrated Architecture 솔루션은 경제 상황 및 소비자 수요 변화에 경쟁력 있게 대응하면서 공장 최적화를 효율적이고 효과적으로 추진하기 위한 토대가 됩니다.
  • 장비제조업체는 경제적인 컴포넌트에서 고도의 일체형 시스템에 이르는 다양한 장비 컨트롤 솔루션을 얻을 수 있습니다.
  • 로크웰 오토메이션의 CompactLogix 5370 컨트롤러 비디오를 보면서 이러한 컨트롤러가 EtherNet/IP 통합 모션과 향상된 성능, 그리고 DLR(Device Level Ring) 기능을 결합하여 특정 애플리케이션에 가장 잘 맞는 대안을 제공하는 방법을 알아보십시오.
  • 로크웰 오토메이션의 중간 규모 아키텍처 시스템에는 Integrated Architecture 애플리케이션을 확장하는 일련의 소형 컨트롤러가 포함됩니다. 이 제품은 엔터프라이즈 전반에 걸쳐 필요한 성능과 연결 기능이 포함된 하나의 컨트롤 플랫폼을 제공합니다.

인증

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • EtherNet/IP
  • KC
  • GOST-R
  • 선박

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

Rockwell Software®의 RSLogix 5000 프로그래밍 소프트웨어 또는 Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션을 사용하여 5370 컨트롤러가 장착된 CompactLogix 시스템을 설계하고 설정할 수 있습니다.

시스템 구성 및 프로그래밍에 필요한 추가 소프트웨어 패키지는 사용자가 선택한 컨트롤러와 모듈 및 네트워크 구성에 따라 결정됩니다. 추가로 필요한 소프트웨어에는 RSNetWorx 구성 소프트웨어RSLinx 통신 소프트웨어 등이 있습니다.

호환성을 확인하려면 제품 호환성 및 다운로드 센터를 방문하십시오.

자세히 보기

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tool

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • Integrated Architecture Builder - 하드웨어를 선택하고 프로젝트의 제품구성사양(BOM)을 생성하십시오.
  • Motion Analyzer - 어플리케이션에 맞는 모션 시스템 솔루션의 크기를 정하고 선택할 수 있습니다.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • 드라이브 및 모션 액셀러레이터 툴킷 - 선정 Tool, 레이아웃 및 배선도, HMI 파일을 사용하여 Rockwell Automation® 드라이브 시스템을 설계, 설치, 작동 및 유지보수합니다.
  • EtherNet/IP 용량 Tool - 제안된 EtherNet/IP™ 네트워크에서 사용되는 리소스를 계산할 수 있습니다.
  • 펌웨어 업데이트 - 펌웨어 업데이트 지원을 받으려면 로그인하십시오.
  • PLC-5/SLC 상호형 마이그레이션 Tool - I/O 배선 변환 시스템과 같은 제품을 사용하여 PLC-5® 또는 SLC™ 시스템을 Logix 기반 솔루션으로 마이그레이션합니다.
  • 일반 구성 도면 - 이 툴을 사용하여 Integrated Architecture™ 시스템의 기본적인 성능, 용량 및 구성을 파악하십시오.
  • 조달 사양 - 이 제품의 조달 사양을 보려면 로크웰 오토메이션의 온라인 자료를 찾아 주십시오.
  • Rockwell Automation 소형 시스템 스케처 - iPad 또는 PC를 사용하여 소형 자동화 시스템을 구성합니다. 
  • 소프트웨어 업데이트 - 펌웨어 업데이트 지원을 받으려면 로그인하십시오.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

어플리케이션

CompactLogix 5370 L2 및 L3 컨트롤러의 일반적인 사용처는 다음과 같습니다.

  • 인덱싱 테이블
  • 자동 조립 장비
  • 포장 - 간헐적 VFFS, HFFS
  • CPW - 와인더, 리와인더, 슬리터
  • 호이스트 및 크레인
  • 공정용 굴대

CompactLogix 5370 L1 컨트롤러용 일반적인 애플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 이송 시스템
  • 피더
  • 케이스 팩커 및 리프트
  • 회전식 나이프
  • 스마트 벨트
  • 포장 - 간헐적 VFFS, HFFS
  • 레이블 부착 및 포장기
  • 보조 제어

PLC 성공 사례 - 로크웰 오토메이션의 성공 사례 사이트에서 고객들이 Allen-Bradley® PLC를 애플리케이션에 적용한 방법을 확인할 수 있습니다.