PowerFlex 70 인버터

PowerFlex® 70 인버터는 공간의 여유, 간편성 및 신뢰성에 대한 요구에 발맞춰 강력한 힘과 제어 기능, 운영자 인터페이스로 설계된 소형 패키지입니다. 이 인버터는 광범위한 기능을 갖추고 있어 손쉽게 기존 아키텍처에 삽입하고 대부분의 용도에 맞게 구성할 수 있습니다.

Bulletin 20A PowerFlex 70 인버터
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료
  • 어플리케이션

기능

  • 용량 정격
    • 200 - 240V: 0.37 - 18.5kW/0.5 - 25Hp/2.2 - 70A
    • 380 - 480V: 0.37 - 37kW/0.5 - 50Hp/1.1 - 72A
    • 500 - 600V: 0.5 - 50Hp/0.9 - 52A
  • 실내용 IP20 NEMA/UL 타입 1, 플랜지 취부, IP54 NEMA/UL 타입 12, IP66 NEMA/UL 타입 4X/12
  • 주변 온도 정격(IP20, NEMA/UL Type 1, 플랜지 취부의 경우 50°C 및 IP66, NEMA/UL Type 4X/12의 경우 40°C)의 저하 없이 Zero Stacking™ 드라이브 사용 가능
  • 벽걸이형 또는 장비 장착형
  • V/Hz 제어, 센서리스 벡터 제어, FORCE™ 기술의 벡터 제어
  • DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™를 포함한 공통 산업용 프로토콜(CIP™)
  • 인코더 피드백을 사용하거나 사용하지 않는 속도 및 토크 제어
  • 고급 버스 레귤레이션 및 드라이브 과부하 보호
  • 다양한 언어 지원
  • 일체형 LCD 키패드, 리모트 키패드 또는 소프트웨어를 통한 설정 및 프로그래밍
  • PowerFlex® 인버터와의 완벽한 통합을 통해 Logix 제어 플랫폼을 사용하여 파라미터 및 태그 프로그래밍을 단순화하고 개발 시간 단축

안전 옵션 사용 가능

  • 세이프 토크 오프 옵션은 PLd/SIL2 Cat 3 인증을 받았습니다. 세이프티 시스템의 요구에 따른 신속한 시동을 위해 드라이브의 전원을 제거하지 않고 모터의 회전 동력을 제거합니다. 모든 안전 옵션은 사용자 설치용 키트로서 사용 가능

패키지형 드라이브 옵션

  • 회로 차단기, 퓨즈 절단, 바이패스, 입력 퓨즈 등의 전원 옵션
  • 출력 릴레이 및 변압기 제어 옵션
  • 도어 장착형 HIM(Human Interface Module), 수동/꺼짐/자동 선택기 스위치, 상태 점화용 버너, 속도 전위차계

 

추가 정보

  • 로크웰 오토메이션의 전문 기술력으로 완벽한 드라이브 시스템 솔루션을 구축하여 생산은 최대한 늘리면서 위험은 최소한으로 줄일 수 있습니다.
  • 인텔리전트 모터 컨트롤 포트폴리오의 정보를 통해 운영 관련 의사 결정을 현명하게 내리고, 시스템 성능과 운영 효율성을 개선하는 방법을 배울 수 있습니다.
  • 로크웰 오토메이션의 통합 아키텍처 솔루션은 경제 상황 및 소비자 수요 변화에 경쟁력 있게 대응하면서 공장 최적화를 효율적이고 효과적으로 구현하기 위한 토대가 됩니다.
  • 로크웰 오토메이션의 안전 구성요소 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며, 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.

인증

  • ABS
  • CE(600V 드라이브에 대해 CE 인증 테스트가 수행되지 않았음) IEC(준수 설계)
  • C-Tick(600V 제외)
  • cUL
  • 세이프 토크 오프 세이프티 옵션이 있는 TÜV FS ISO/EN13849-1(EN954-1)
  • UL
  • 로이드 선급 협회
  • NSF 인증(IP66, NEMA/UL 타입 4X/12 전용)
  • SEMI F47

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

  • Studio 5000 Logix Designer 및 PowerFlex® 드라이브
    와 완벽하게 통합
    • 드라이브 시스템 개발 시간 최대 70% 감소
    • 컨트롤러 및 드라이브 네트워크 연결을 동시에 구성 가능
    • 네트워크 I/O로서 전송되는 드라이브 파라미터를 동적으로 선택 가능
    • 가져오기 및 내보내기 기능을 통해 지속적으로 DriveTools™ SP 소프트웨어 사용 가능
    • 내장된 드라이브 진단, 폴트, 알람 및 이벤트 정보 포함
    • 패키지 하나로 전체 Logix 시스템 구성
    • 통합 드라이브 프로파일로 시스템 개발 시간 단축
  • DriveTools SP 소프트웨어
    • 소프트웨어 툴 제품군
    • 간단한 온라인 및 오프라인 프로그래밍
    • RSLinx® 연결
    • DriveExecutive™ 및 DriveObserver™ 소프트웨어 포함
  • Connected Components Workbench 소프트웨어와 Microsoft Visual Studio® 기술을 사용하여 PowerFlex® 인버터를 프로그래밍할 수 있습니다.

자세히 보기

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tool

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • Integrated Architecture Builder - 하드웨어를 선택하고 프로젝트의 제품구성사양(BOM)을 작성할 수 있습니다.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • 최신 펌웨어 - 업데이트된 펌웨어를 받으려면 로크웰 오토메이션의 제품 호환성 및 다운로드 센터를 찾아 주십시오.
  • 조달 사양 - 이 제품의 조달 사양을 보려면 로크웰 오토메이션의 온라인 자료를 찾아 주십시오.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

어플리케이션

고객 성공

  • 드라이브 성공 사례 - 고객들이 어플리케이션에 Allen-Bradley 드라이브 제품을 적용한 방법을 로크웰 오토메이션의 성공 사례 사이트에서 확인할 수 있습니다.