개요
- 소형 혼합형(필터 및 SPD) 패키지 크기 포함
- Isatrol 기술 제공
- 25kA의 탁월한 라인-중성점 값으로 모든 모드에서 과도 전류 방지 포함
- 상태 표시기 제공
- 원격 상태 표시기를 위한 C 형식 접점 포함
- DIN 레일에 장착
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
전력 품질 브로슈어 | POWER-BR011 |
인증
- CE 마크
- CSA
- cURus 승인 부품 — 파일 번호 E316867, 가이드 번호 FOKY2
- cURus 승인 부품 — 파일 번호 E334011, 가이드 번호 VZCA2, VZCA8
표준 준수
- CSA C22.2
- EN 61643-11
- IEC 61643-1
- UL 1283
- UL 1449
애플리케이션
일반적인 Bulletin 4983-DC DIN 레일 필터 및 서지 보호 장비용 어플리케이션은 다음과 같습니다.
- PLC 등 모든 마이크로 프로세서 기반 제품
- 모션 컨트롤 시스템
- 극한 환경에 노출되는 컴퓨터