개요
- 온보드 마이크로폰은 장비 하나를 설치 시 적합합니다.
- 내장된 오디오 입력 단자로 모든 아날로그 소스의 녹음 가능
- 마스터/슬레이브 기능으로 혼(horn)(마스터)에서 혼(horn)(슬레이브)으로 콘텐츠 복제
- 멀티혼(horn) 설치를 위한 동기화 출력 기능
- 기록된 콘텐츠 및 알람음을 위한 별도의 볼륨 제어
- 원격 선택이 가능한 네 가지 알람 단계
- DIP 스위치를 통해 선택 가능한 45가지 알람음
- 포맷 변환을 위한 타사 프리웨어 메시지 및 전용 소프트웨어 필요 없음
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
신호 솔루션 브로슈어 | 855-BR001 | |
Bulletin 855H 녹음 가능한 혼(horn) 제품 소개서 | 855H-PP002 |
인증
- CE 마크
- c-UL-us 등재 — 파일 번호 S6583, 가이드 번호 UCST, UCST7
표준 준수
- CSA C22.2 No. 205
- EN 60065
- EN 6100-6-1
- EN 6100-6-2
- EN 6100-6-3
- EN 6100-6-4
- UL 464
중요: 이 제품은 산업용 시그널링 애플리케이션 전용입니다.