다기능 액세스 박스

Guardmaster® 442G 다기능 액세스 박스는 가드 잠금과 액세스 제어를 결합한 고유의 혼합형 제품입니다. 이 통합 보호 솔루션은 가드 도어에 더 강한 유지력, 더 큰 가드 도어 정렬 불량 허용 오차, 비상 시 보호 영역 탈출 방법이 필요한 완전 본체 어플리케이션에 적합합니다. 엄선된 작업자 컨트롤 및 기타 옵션은 다양한 어플리케이션에 적합한 유연성을 제공합니다.

Bulletin 442G 다기능 액세스 박스
  • 개요
  • 새로운 기능
  • 제품 선정
  • 사양
  • 문서
  • 자료
  • 어플리케이션

기능

  • ISO 14119에 따른 최고 수준의 변형 억제를 실현하기 위한 높은 코드 RFID 볼트 액추에이터 포함
  • 직원 안전 또는 장비 생산 보호를 위해 해제 전원(Power-to-Release) 모델 및 잠금 전원(Power-to-Lock) 모델 모두 제공
  • 인터로킹, 가드 잠금 모니터링, 가드 잠금 제어를 위한 직렬 배선 및 PLe Cat 4 정격 유지 기능 제공
  • 네트워크로 연결된 자동화 제어 시스템에서 Studio 5000 Logix Designer® 환경을 이용하여 손쉽게 통합되는 EtherNet/IP 버전을 통한 CIP 안전 포함

 

추가 정보

  • 로크웰 오토메이션의 안전 구성요소 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며, 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.

 

EtherNet/IP를 통한 CIP 안전 기능의 다기능 액세스 박스

로크웰 오토메이션의 Bulletin 442G 다기능액세스 박스에서 이제 EtherNet/IP를 통해 CIP 안전 기능을 제공합니다. 이 기능을 통해 네트워크로 연결된 자동화 제어 시스템에서 Studio 5000 Logix Designer® 환경을 이용하여 손쉽게 통합이 가능합니다.



인증

  • cULus 등재(UL 508)
  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tool

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그 넘버를 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • Integrated Architecture Builder - 하드웨어를 선택하고 프로젝트의 자재 명세서를 생성하십시오.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • Integrated Architecture 툴 - Integrated Architecture™ 시스템의 계획 및 구성에 사용하는 툴입니다.
    • 페이스플레이트/애드온 명령어 집합 - 사전 제작 및 사전 설정된 이 HMI 디스플레이를 다운로드하여 사용할 수 있습니다.
    • IA Bookshelf[PDF] - 통합 아키텍처 시스템용 추천 자료를 확인할 수 있습니다.
    • 통합 아키텍처 팟캐스트 - 팟캐스트 목록에서 선택하여 Integrated Architecture™ 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.
    • 일반 구성 도면 - 이 툴을 사용하여 Integrated Architecture™ 시스템의 기본적인 성능, 용량 및 구성을 파악하십시오.
    • 샘플 코드 라이브러리 - 다른 사용자가 개발한 코드 샘플을 검색하거나 다른 사용자에게 도움이 될 코드를 게시할 수 있습니다.
    • 시스템 페릿 - 이 시스템 인벤토리 소프트웨어 툴을 사용하여 제어 시스템에서 DeviceNet™ 네트워크, ControlNet™ 및 EtherNet/IP™와 통신하는 모든 장비를 검색하고 기록할 수 있습니다.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

Guardmaster® 442G 다기능 액세스 박스는 다음 기능이 필요한 어플리케이션을 지원합니다.

  • 통합 가드 잠금 및 액세스 제어 보호 솔루션
  • 다이 프레스, 금속 가공, 포장, 인쇄 프레스, 로봇 자동화 어셈블리, 스탬핑 및 웹과 같은 보호 영역에 완전 본체 액세스
  • 볼트 스타일 액추에이터의 우수한 강도