안전 레이저 스캐너

로크웰 오토메이션의 SafeZone™ 안전 레이저 스캐너는 전환 가능하고 구성 가능한 필드 세트(경고 및 안전)가 있는 소형 장비입니다. 각 스캐너에 제공되는 Windows® 기반 SCD(Safety Configuration and Diagnostic, 안전 구성 및 진단) 소프트웨어는 SafeZone Safety Laser Scanner의 프로그래밍을 단순화합니다. 프로그래머는 설정 마법사를 통해 시스템의 단순한 설정 또는 복잡한 설정 전반에 대해 안내를 받을 수 있습니다.

Bulletin 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료
  • 어플리케이션

기능

  • 190° 또는 270° 스캔 각도 제공
  • 2m, 3m, 4m 또는 5m(6.56피트, 9.84피트, 13.12피트 또는 16.4피트) 안전 필드 범위 제공
  • 30 - 150mm(1.18 - 5.9인치)의 설정 가능한 분해능 포함
  • 설정 가능한 재시작 지연 제공
  • 수평 또는 수직 장착 제공
  • 진단 정보용 7 세그먼트 디스플레이 포함
  • 다중 샘플링(2 - 16유닛) 제공

추가 정보

  • 로크웰 오토메이션의 안전 구성요소 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며, 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.

인증

  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
  • cULus
  • TÜV 

안전 분류

  • Category 3 EN ISO 13849-1
  • 타입 3 DIN EN61496-1
  • IEC 61508 기준 SIL 1
  • SIL CL2 EN 62061
  • EN ISO 13849-1   

Functional Safety 데이터 

  • PFHD = 8x10-8
  • 임무 시간(TM) = 20년(EN ISO 13849)
  • 성능 수준 PLd(ISO 13849-1:2006에 따름) 및 SIL 2 시스템(IEC 62061에 따름)에서 사용하기에 적합  

표준 준수

  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

각 스캐너와 함께 제공되는 Windows 기반의 SCD(안전 구성 및 진단) 소프트웨어로 SafeZone 스캐너를 간편하게 프로그래밍할 수 있습니다. 구성 마법사가 단순하거나 복잡한 시스템 구성 과정을 안내해 줍니다.

SafeZone 안전 레이저 스캐너 소프트웨어 버전 3.02 다운로드

SCD 소프트웨어 설치:
1. ZIP 파일 콘텐츠를 다운로드하여 로컬 드라이브 폴더에 압축 해제
2. 'Setup.exe' 실행
3. 해당하는 일련 번호 입력: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tool

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그 넘버를 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

어플리케이션

SafeZone™ 안전 레이저 스캐너의 일반적인 사용처는 다음과 같습니다.

  • 기계 또는 장비 위험 구역 앞에 있는 작업자 감지
  • 부정형 안전 매트가 필요한 경우 안전 교체
  • AGV 어플리케이션과 경고 필드 두 개가 AGV를 서서히 느리게 하므로 브레이크 마모 감소

안전 솔루션 성공 사례 - 당사의 성공 사례 사이트에서 고객들이 애플리케이션에 Allen-Bradley 안전 제품을 적용한 방법을 확인할 수 있습니다.

SafeZone 안전 레이저 스캐너 애플리케이션 - 이 비디오를 보면서 다양한 상황에서 이 스캐너를 사용하는 방법을 알아보십시오.