450L GuardShield POC 세이프티 라이트 커튼

Bulletin 450L GuardShield™ POC 세이프티 라이트 커튼은 기존의 세이프티 라이트 커튼과 달리 별도의 발신부 및 수신부 유닛을 사용합니다. 특허 받은 기술을 기반으로 하는 혁신적인 플러그인 모듈을 통해 각 트랜시버를 트랜스미터 또는 수신부로 사용할 수 있습니다. 450L-B는 On/Off 기능을 갖춘 기본 모델입니다. 고급 450L-E 모델은 통합 레이저 정렬, 캐스케이딩, 블랭킹 및 통합 음소거 기능이 있습니다.

Bulletin 450L GuardShield POC 세이프티 라이트 커튼
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 문서
  • 자료
  • 어플리케이션

기능

  • 혁신적인 플러그인 모듈을 통해 각 트랜시버를 트랜스미터 또는 수신부로 사용할 수 있는 특허 받은 기술 포함
  • 트랜시버 길이 전체에 걸쳐 감지하는 활성 보호 필드
  • 150 - 1,950mm(5.9 - 76.7in., 150mm(0.5ft) 단위로 증가)의 광범위한 보호 높이
  • 30 x 30mm(1.18 x 1.18in.)의 콤팩트한 하우징 디자인 채택
  • 간편한 시작 모드 구성, 외부 장치 모니터링(EDM), 플러그인 모듈의 DIP 스위치를 통한 스캔 범위 제공

추가 정보

  • 로크웰 오토메이션의 안전 컴포넌트 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며, 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.
  • GuardShield 450L-B 안전 라이트 커튼 비디오 - 특허받은 트랜시버 기술로 작업 효율을 높이는 방법을 알아보십시오.

인증

  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
  • cULus
  • KC
  • RCM
  • TÜV

안전 분류:

  • IEC/EN61496의 타입 4
  • IEC 61508의 SIL 3
  • EN/ISO 13849의 PLe

 

 

표준 준수

  • IEC/EN 61496 Part 1 및 2
  • IEC 61508
  • EN/ISO 13849-1
  • UL 1998
  • UL 61496 Part 1 및 2

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tools

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그 넘버를 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

 

어플리케이션

Bulletin 450L-B 세이프티 라이트 커튼의 일반적인 적용 분야는 다음과 같습니다.

  • 전기 울타리
  • 성형 작업
  • 로봇 작업장
  • 프레스
  • 워크스테이션

안전 솔루션 성공 사례 - 당사의 성공 사례 사이트에서 고객들이 애플리케이션에 Allen-Bradley 안전 제품을 적용한 방법을 확인할 수 있습니다.