세이프티 모터 컨트롤

세이프티 모터 컨트롤 제품을 사용하면 전기 장비의 조작 및 유지관리에 따른 위험을 감소할 수 있습니다. ArcShield 모터 컨트롤 센터(MCC)가 장착된 CENTERLINE 2100 및 CENTERLINE 2500, CENTERLINE® ArcShield™ 내아크성 컨트롤러는 보다 높은 수준의 운영자 보호를 요하는 어플리케이션에 견고한 프로세스 제어 기능을 제공합니다. 분산 모터 컨트롤러의 ArmorStart® 안전 제품군은 DeviceNet™ On-Machine™ 안전 장비에 통합된 안전 솔루션을 제공하면서 Category 4 안전 기능을 수행합니다. IEC 안전 컨택터 및 제어 릴레이를 사용하면 의도하지 않은 장비 작동과 안전 기능의 고장으로부터 운영자를 보호할 수 있습니다. ElectroGuard® 안전 격리 시스템은 준수율 및 생산성을 개선하여 운영자 록아웃/태그아웃 절차를 단순화합니다.

저압 모터 컨트롤 센터 및 ArcShield

모터 컨트롤 센터, 저압 및 ArcShield

로크웰 오토메이션의 CENTERLINE® 저압 모터 컨트롤 센터(MCC)는 모든 모터 제어 수요에 알맞은 견고한 고성능 패키징 솔루션으로, 시장에서 탁월한 경쟁력을 갖추고 있습니다. CENTERLINE MCC는 글로벌 요건에 맞게 설계되었습니다.


고압 모터 컨트롤러 및 ArcShield

모터 컨트롤러, 고압 및 ArcShield

제조 프로세스의 모든 모터 중에서 고압 모터는 고객의 지속적인 사업 성공에 영향을 줄 수 있습니다. Rockwell Automation®은 고압 모터 제어 및 보호를 핵심 연구 분야로서 70년 이상의 기간동안 개발해 왔습니다.  CENTERLINE® 또는 OneGear™ 제품군 중에서 글로벌 요건에 맞는 제품을 선택하십시오.


IEC 세이프티 컨택터

세이프티 컨택터

로크웰 오토메이션의 Bulletin 100S/104S IEC 안전 컨택터는 최신 안전 애플리케이션용 피드백 회로에 필요한 기계식 연결 접점 또는 미러(mirror) 접점 성능을 최대 750A까지 발휘합니다. 로크웰 오토메이션의 Bulletin 100S 안전 컨택터는 미러(mirror) 접점 성능을 사용하여 위험한 모션 부하를 안전하게 절연합니다. 미러(mirror) 접점에는 주 전원 폴의 개방 또는 폐쇄 상태를 확실히 알려 주는 표시기가 있습니다.