소프트웨어 구성 가능한 안전 릴레이

Guardmaster® 440C-CR30 소프트웨어 구성 가능한 세이프티 릴레이는 유연성, 경제성, 사용 편리성을 갖추고 있습니다.. 이 릴레이는 최대 열 개의 이중 채널 안전 회로를 장착해야 하고 최대 다섯 가지 출력 구간을 제어하는 애플리케이션에 적합합니다. 인증된 안전 펑션 블록을 선택하여 이 릴레이를 설정함으로써 애플리케이션을 신속하게 구축할 수 있습니다. 이 릴레이는 Allen-Bradley Logix 컨트롤러와 완벽하게 통합되며 Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어 또는 Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하여 설정할 수 있습니다. 440C-CR30 릴레이는 가동 시간을 증가시키고 연결된 엔터프라이즈를 활성화하는 모듈 내 EtherNet/IP 플러그 옵션을 통해 제어 시스템과 정보를 공유할 수 있습니다.

Guardmaster 440C-CR30 소프트웨어 구성 가능한 세이프티 릴레이
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료
  • 어플리케이션

기능

  • ISO 13849-1에 따른 PLe, Cat. 4 및 IEC 62061에 따른 SIL CL3 이하의 애플리케이션에 적합
  • 접점 22개의 내장된 세이프티 I/O 제공
  • Micro800® 플러그인 모듈 최대 두 개 지원
  • EtherNet Plug-in 모듈 옵션 제공
  • USB 프로그래밍 포트 및 RS-232 통신을 위한 비절연 시리얼 포트를 통해 내장된 통신 기능 제공
  • Guardmaster® 안전 릴레이 간 인터로킹을 위한 단선식 세이프티 입력/출력 접점 두 개 포함
  • 이 릴레이에서 CompactLogix™ 또는 Micro800 컨트롤러에 진단 데이터를 전달할 수 있는 Ethernet 플러그인 모듈 옵션 제공

추가 정보

인증

  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득 
  • cULus 등재

안전 분류 

  • EN IEC 62061의 SIL CL3
  • ISO 13849-1의 PLe 

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

Connected Components Workbench 소프트웨어와 Microsoft Visual Studio를 사용하여 Guardmaster 440C-CR30 구성 가능한 안전 릴레이를 구성할 수 있습니다.

자세히 보기

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tools

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그 넘버를 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

어플리케이션

Guardmaster® 440C-CR30 소프트웨어 구성 가능한 세이프티 릴레이는 다음과 같은 안전 모니터링 애플리케이션을 지원합니다.

  • 비상 정지
  • 게이트 스위치
  • 라이트 커튼
  • 뮤팅(Muting) 라이트 커튼
  • 게이트 잠금 스위치
  • Two-hand 컨트롤 장비
  • 안전 매트