릴레이 및 타이머

전 세계에 다양한 종류의 릴레이 및 타이머를 제공합니다. 가장 엄격한 전 세계 표준 및 등급에 맞춰 설계, 제조 및 테스트하고 있습니다.

범용 타이밍 릴레이

범용 타이밍 릴레이

범용 전자 타이머와 계수기를 사용하면 유연성은 증가하고 유지관리 및 전력 비용은 감소하게 할 수 있습니다.


IEC 산업용 릴레이

IEC 산업용 릴레이

일반 산업용 제어 요건에 맞게 높은 하중 및 긴 수명, 중부하의 어플리케이션을 위해 설계된 다양한 IEC 산업용 릴레이가 있습니다. 안전 IEC 제어 릴레이도 구입할 수 있습니다.


NEMA 산업용 릴레이

NEMA 산업용 릴레이

산업용 제어 어플리케이션 요건에 맞게 높은 하중 및 긴 수명, 중부하의 어플리케이션을 위해 설계된 다양한 NEMA 산업용 릴레이가 있습니다.


NEMA 산업용 타이밍 릴레이

NEMA 산업용 타이밍 릴레이

산업용 타이밍 릴레이는 NEMA 표준에 맞게 설계되었습니다. 이 릴레이에는 Solid-State 및 공압식 타이밍 버전이 있습니다.


Solid-State 릴레이

Solid-State 릴레이

로크웰 오토메이션의 Solid-State 릴레이는 PLC및 온도 제어기 등 산업용 컨트롤러와의 호환성은 물론 마모될 수 있는 접점이나 움직이는 부분이 없는 Solid-State 설계 고유의 장점을 갖추고 있습니다.