Lifeline 5 케이블 당김 스위치

로크웰 오토메이션의 Bulletin 440E Lifeline™ 5 케이블 당김 스위치는 안전을 강화하고 생산성을 향상시키는 고급 기능과 진단 기능을 갖춘 마이크로프로세서 기반 솔루션입니다. 이러한 스위치는 설치가 간편하며 유지보수 및 문제 해결을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 Lifeline 5 스위치는 일반 자재 취급부터 강도가 높은 식음료 환경에 이르기까지 다양한 분야에 맞게 설계되었습니다.

Bulletin 440E Lifeline 5 케이블 당김 스위치
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 문서
  • 자료
  • 어플리케이션

기능

  • 케이블 범위를 모니터링하고 열 팽창을 보상하는 전자 로프 모니터링 시스템 포함
  • e-stop 버튼이 옵션으로 장착된 견고한 스테인리스 스틸(IP69K) 또는 다이캐스트 알루미늄(IP66) 하우징
  • 최대 100m(328ft.)의 긴 케이블 범위 지원
  • 광범위한 작동 온도 범위 -20-75°C(-4-167°F) 제공
  • 스위치 및 텐션 설정에 대한 진단을 제공하는 LED 작동 상태 표시기 제공(270°의 광범위한 시야각 지원)
  • 최고 수준의 안전을 유지하면서 직접 연결을 위한 M12 5핀 커넥터 또는 직렬 연결을 위한 M12 8핀 커넥터 포함

추가 정보

  • GuardMaster Lifeline 5 케이블 당김 스위치 비디오 - EN - 이 스위치의 진단 기능을 이용하여 잠재적 문제가 예상치 못한 가동 중단으로 이어지기 전에 해결하는 방법을 배워 보십시오. DE, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH
  • 로크웰 오토메이션의 안전 컴포넌트 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며, 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.

인증

  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
  • cULus(UL 508)
  • TÜV

안전 분류

  • EN ISO 13849-1, IEC 62061의 SIL CL3 및 IEC 61508에 따른 PLe Cat 4
  • EN ISO에서 요구하는 작동 기능 의도
    전기 기술을 사용하여 13850 및 IEC 60947-5-5를 충족합니다.

Functional Safety 데이터

표준 준수

  • EN ISO 12100
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5
  • ISO 13850

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tools

  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • Safety Automation Builder - 세이프티 시스템 레이아웃, 제품 선정 및 안전 분석을 포함한 세이프티 시스템 설계를 간소화하여 ISO 13849-1에 규정된 장비 안전 성능 수준(PL) 요건을 충족합니다.
  • 안전 자료 센터 - 전류 안전에 관한 백서, 동영상, 프레젠테이션, 시뮬레이션, 계산기 및 각종 Tool을 이용할 수 있습니다.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

어플리케이션

Bulletin 440E Lifeline™ 5 케이블 당김 스위치는 다음과 같은 분야를 비롯하여 e-stop에 대한 무중단 액세스가 요구되는 분야에 적합합니다.

  • 자재 취급 장비
  • 배전 센터
  • 식음료