푸시 버튼 및 신호감시 장비

스위치 및 신호 장치에는 다양한 운영 오퍼레이터가 포함됩니다. IEC 및 NEMA 스위치, 토글 스위치, 펜던트 스테이션, 표시등, 조립식 운영 스테이션 및 운영 스테이션 외함을 제공합니다. 신호음 장치와 시각 신호 장치에는 혼, 스피커, 비콘, 스트로브, 판넬 라이트 바 및 타워 스택 라이트가 포함됩니다. 이를 통해 고장 및 자재 부족 시 신호를 보내어 가동 중단 시간을 줄이고 운영자에게 위험 경보를 보낼 수 있습니다.

Bulletin 800 30mm 오퍼레이터

30mm 오퍼레이터

로크웰 오토메이션의 30mm 오퍼레이터에는 푸쉬 버튼과 E-stop, 선택기 스위치, 표시등, 특수 오퍼레이터, 조립식 스테이션 등이 포함되어 있습니다. 로크웰 오토메이션은 접점 블록, 가드, 레전드 플레이트(legend plate) 등 푸쉬 버튼 구축에 필요한 액세서리와 판넬 후면 구성요소를 보유하고 있습니다.



Bulletin 800F 22mm 오퍼레이터

22mm 오퍼레이터

로크웰 오토메이션의 22mm 오퍼레이터 제품군은 까다로운 성능 사양에 맞춰 설계 및 제조되었습니다. 로크웰 오토메이션은 최첨단 입체 모델링 기법과 유한 요소 해석을 사용하여 800F 오퍼레이터에 내장된 모든 컴포넌트의 내구성과 성능을 최적화했습니다.


E-stop 장치

E-stop 장치

로크웰 오토메이션의 E-stop 장치에는 인에이블링 스위치와 케이블 당김 스위치가 들어 있습니다. Lifeline™ Series에는 케이블 비상 정지 스위치 및 케이블 작동용 비상 정지 스위치가 포함됩니다.



위험한 위치 운영 오퍼레이터

위험한 위치 운영 오퍼레이터

위험한 위치 운영 오퍼레이터는 푸시 버튼, 점화용 버너, 선택 스위치 및 스테이션으로 구성되며 공장 조립식 스테이션이나 현장 어셈블리용 컴포넌트로 사용할 수 있습니다.


특수 운영 오퍼레이터

특수 운영 오퍼레이터

로크웰 오토메이션의 특수 운영 오퍼레이터에는 상태 표시기, 소형 점화용 버너 및 푸시 버튼이 포함됩니다. 상업용 등급 및 경공업 어플리케이션을 위한 12, 18 및 22mm 상태 표시기를 제공합니다. 소형 점화용 버너 및 특수 스위치는 중부하 어플리케이션과 위험 위치용으로 설계되었습니다.


신호음 장비

신호음 장비

신호음 장비로는 일반 및 고성능 전자 혼(horns), 판넬 취부 신호 알람, 위험 위치 혼(horns) 및 비콘 등이 있습니다.


비주얼 장비

비주얼 장비

비주얼 장비에는 판넬 취부 Xenon 스트로브, 미니 사각형 비콘, 선택 가능하고 오래가는 판넬 취부 또는 플래시 라이트 표시기, 벽 취부 신호 라이트, 판넬 라이트 바 산업용 원형 비콘, 타워 라이트, 스택 라이트 및 판넬 취부 듀얼 회로 알람 등이 있습니다.