MicroLogix 1400 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템은 다음과 같은 핵심 MicroLogix 1100 기능을 기반으로 합니다. EtherNet/IP™, 온라인 편집 및 내장된 LCD 판넬. 이러한 컨트롤러에는 더 높은 I/O 수, 더 빠른 고속 카운터, 펄스열출력(PTO), 향상된 네트워크 기능 및 LCD 판넬 역광 기능이 있습니다. 아날로그 버전은 32가지 디지털 I/O 접점과 6가지 아날로그 I/O 접점을 제공하는 반면 아날로그 I/O 접점이 내장되지 않은 컨트롤러는 32가지의 디지털 I/O 접점을 제공합니다. 모든 버전을 최대 7가지의 1762 확장 I/O 모듈로 확장할 수 있습니다.

Bulletin 1766 MicroLogix 1400 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료
  • 어플리케이션

기능

  • Ethernet 포트로 웹 서버 기능, 이메일 기능 및 프로토콜을 지원하여 DNP3 프로토콜 지원
  • 백 라이트가 있는 내장된 LCD로 컨트롤러 및 I/O 상태 확인 가능
  • 내장된 LCD로 간편한 인터페이스를 제공하여 메시지, 비트/정수 모니터링 및 조작 가능
  • 분산 I/O가 256개 있는 1762 MicroLogix 확장 I/O 모듈을 최대 7개 지원하여 어플리케이션 기능 확장
  • 최대 6개의 내장된 100kHz 고속 카운터(DC 입력이 있는 컨트롤러만 해당)
  • DF1, DH-485, Modbus RTU, DNP3 및 ASCII 프로토콜 지원이 가능한 시리얼 포트 2개
  • 사용자 프로그램 메모리 10KB 단어, 사용자 데이터 메모리 10KB 단어
  • 최대 128KB의 데이터 로깅 및 64KB의 레시피

추가 정보

  • Allen-Bradley® 산업용 제어 컴포넌트를 통해 필요할 때 즉시 적당한 가격으로 적합한 컴포넌트를 구할 수 있습니다.
  • 로크웰 오토메이션의 커넥티드 컴포넌트 솔루션은 소규모 독립형 시스템 제조 업체를 위한 간편하면서 비용 효율적인 마이크로 자동화 솔루션입니다.

인증

  • CE
  • C-Tick
  • UL
  • Class I Division 2 위험한 위치

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

Rockwell Software®의 RSLogix 500 프로그래밍 소프트웨어를 사용하여 MicroLogix™ 컨트롤러를 설정할 수 있습니다.

MicroLogix 시스템 빌딩 블록

아래의 사전 설정된 빌딩 블록은 장비 설계 과정에서 일반적인 제어 작업을 실행합니다. 이 빌딩 블록은 RSLogix™ 소프트웨어를 사용하며, DVD를 주문하여 구할 수 있습니다.

  • 애플리케이션 위주의 빌딩 블록
  • 사전 작성된 제어 프로그램
  • 퀵 스타트 가이드
  • 샘플 배선도
  • 샘플 자재 명세서(BOM)
  • 샘플 판넬 레이아웃
  • 샘플 HMI 화면 및 진단 기능

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tool

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • Integrated Architecture Builder - 하드웨어를 선택하고 프로젝트의 자재 명세서를 생성하십시오.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • 펌웨어 및 그 밖의 다운로드 - 다양한 파일을 다운로드하여 MicroLogix™ 컨트롤러와 함께 사용할 수 있습니다.
  • 조달 사양 - 이 제품의 조달 사양을 보려면 로크웰 오토메이션의 온라인 자료를 찾아 주십시오.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

어플리케이션

MicroLogix™ PLC의 일반적인 사용처는 다음과 같습니다.

  • 자재 취급
  • 패키징 어플리케이션
  • 일반 산업용 장비
  • 인쇄
  • 식음료
  • 제약
  • 상하수도 및 수처리 / SCADA
  • 클러치/브레이크 제어
  • 위치 제어 - 픽앤플레이스/컨베이어

PLC 성공 사례 - 로크웰 오토메이션의 성공 사례 사이트에서 고객들이 Allen-Bradley® PLC 제품을 애플리케이션에 적용한 방법을 확인할 수 있습니다.