MicroLogix 1200 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템

Bulletin 1762 MicroLogix™ 1200 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템은 좁은 공간에 들어갈 수 있을 만큼 크기가 작고, 다양한 애플리케이션을 수용할 수 있을 만큼 강력합니다. 컨트롤러는 24포인트 및 40포인트 버전에서 사용할 수 있습니다. 랙 없는 I/O 모듈을 사용하여 I/O 수를 늘릴 수 있습니다. 컨트롤 시스템을 더 크게 구축하고 어플리케이션의 유연성을 더 높이고 부품 재고를 줄이면서 더 저렴한 비용으로 시스템을 확장할 수 있습니다. 현장에서 업그레이드가 가능한 플래시 운영 체제를 통해 최신 기능으로 최첨단 기술을 유지할 수 있습니다.

Bulletin 1762 MicroLogix 1200 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료
  • 어플리케이션

기능

  • 시리얼 및 네트워크 통신을 위한 절연된 RS-232/RS-485 혼합형 포트 포함
  • 래칭 또는 펄스 캐치 입력 4개 및 인터럽트 입력 4개 제공
  • 내장된 독립형 20kHz 고속 카운터 포함
  • 프로그래밍이 가능한 리미트 스위치 기능 제공
  • 디지털 출력 범위 0 - 250의 ¾회전 트림 전위차계 두 개 내장
  • 프로그램 데이터 보안 제공
  • 유동형 접점 데이터 파일 지원
  • I/O 접점 최대 136개로 확장
  • 1762 MicroLogix 확장 I/O 모듈과 호환(컨트롤러별 최대 6개의 모듈)
  • DF1 전이중(full-duplex) 호환 장비 연결을 위한 추가 프로그래밍/HMI 포트 제공(MicroLogix™ 1200R 컨트롤러만 해당)

추가 정보

  • Allen-Bradley® 산업용 제어 컴포넌트를 통해 필요할 때 즉시 적당한 가격으로 적합한 컴포넌트를 구할 수 있습니다.
  • 로크웰 오토메이션의 커넥티드 컴포넌트 솔루션은 소규모 독립형 시스템 제조 업체를 위한 간편하면서 비용 효율적인 마이크로 자동화 솔루션입니다.

인증

  • CE
  • C-Tick
  • UL
  • c-UL
  • Class I Division 2 위험한 위치

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

Rockwell Software®의 RSLogix 500 프로그래밍 소프트웨어를 사용하여 MicroLogix™ 컨트롤러를 설정할 수 있습니다.

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tool

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • Integrated Architecture Builder - 하드웨어를 선택하고 프로젝트의 자재 명세서를 생성하십시오.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • 펌웨어 및 그 밖의 다운로드 - 다양한 파일을 다운로드하여 MicroLogix™ 컨트롤러와 함께 사용할 수 있습니다.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

어플리케이션

MicroLogix™ PLC의 일반적인 사용처는 다음과 같습니다.

  • 자재 취급
  • 패키징 어플리케이션
  • 일반 산업용 장비
  • 인쇄
  • 식음료
  • 제약
  • 상하수도 및 수처리 / SCADA
  • 클러치/브레이크 제어
  • 위치 제어 - 픽앤플레이스/컨베이어

PLC 성공 사례 - 로크웰 오토메이션의 성공 사례 사이트에서 고객들이 Allen-Bradley® PLC 제품을 애플리케이션에 적용한 방법을 확인할 수 있습니다.