CompactLogix L4x 및 L4xS 컨트롤러

Bulletin 1768 CompactLogix™ 및 Compact GuardLogix® 컨트롤러는 안전, 모션 및/또는 복잡한 통신이 필요한 중소규모의 어플리케이션에 적합합니다. 이 컨트롤러는 시리얼, EtherNet/IP™ 또는 ControlNet™ 통합 채널과 모듈형 DeviceNet™ 통신 기능을 제공합니다. I/O 모듈 최대 30개, 모션 축 최대 16개를 지원합니다.

Bulletin 1768 CompactLogix L4x, L4xS PAC
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료

기능

  • EtherNet/IP, ControlNet 또는 DeviceNet를 통해 분산 I/O 제어 가능
  • 동일한 네트워크를 통해 데이터 제어 및 수집 간 빈틈없는 브리징 지원
  • SIL 3, PLe 통합 지원(L4xS 컨트롤러에 한함)
  • 안전 기능의 안전 격리 중 온라인 편집, 강제 실행 및 기타 표준 활동 허용(L4xS 컨트롤러에 한함)
  • 1769 Compact I/O™ 모듈과 통합
  • 일체형 시리얼 포트 제공
  • 2MB - 3MB 범위의 사용자 메모리 옵션 제공
  • 모션을 위해 SERCOS 인터페이스 모듈 필요
  • 섀시 필수

추가 정보

  • 로크웰 오토메이션의 안전 컴포넌트 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며, 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.
  • 로크웰 오토메이션의 통합 아키텍처 솔루션은 경제 상황 및 소비자 수요 변화에 경쟁력 있게 대응하면서 공장 최적화를 효율적이고 효과적으로 구현하기 위한 토대가 됩니다.

Rockwell Automation은 2020년 1월부터 Bulletin 1768 CompactLogix ControlNet 모듈 및 웹 서버 모듈이 단종에 들어가 더 이상 판매하지 않을 계획이라고 발표했습니다. 전환 과정에 도움이 되도록 로크웰 오토메이션의 CompactLogix 5370 또는 CompactLogix 5380 제어 플랫폼으로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

Rockwell Automation은 2020년 7월부터 Bulletin 1768-L43 및 1768-L45 CompactLogix 컨트롤러가 단종에 들어가 더 이상 판매하지 않을 계획이라고 발표했습니다. 전환 과정에 도움이 되도록 로크웰 오토메이션의 CompactLogix 5370 또는 CompactLogix 5380 제어 플랫폼으로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

제품 호환성 및 마이그레이션 솔루션

까다로운 시장 상황으로 인해 많은 문제가 발생하고 있습니다. 전사적으로 수명 주기 동안 기존 자동화 투자를 활용할 수 있는 방법을 끊임없이 모색해야 합니다.

Rockwell Automation은 고객의 마이그레이션 옵션을 결정하는 데 도움을 드리고, 성과 향상, 보다 풍부한 정보 기반의 사업 결정, 유지보수 비용 감소, 변화하는 시장 수요에 대한 신속한 대응과 같은 이점을 실현해 드릴 수 있습니다.

구체적인 수명 주기 정보를 카탈로그 넘버로 찾아보려면 제품 수명 주기 상태 검색 도구를 사용하십시오.

로크웰 오토메이션의 제품 호환성 및 마이그레이션 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

인증

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • KC

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

Rockwell Software®의 RSLogix 5000 프로그래밍 소프트웨어(버전 20 이전)를 사용하여 1768-L4x 또는 1768-L4xS 컨트롤러가 장착된 시스템을 설계하고 설정할 수 있습니다.

시스템 구성 및 프로그래밍에 필요한 추가 소프트웨어 패키지는 사용자가 선택한 컨트롤러와 모듈 및 네트워크 구성에 따라 결정됩니다. 추가로 필요한 소프트웨어에는 RSNetWorx 구성 소프트웨어RSLinx 통신 소프트웨어 등이 있습니다.

호환성을 확인하려면 제품 호환성 및 다운로드 센터를 방문하십시오.

자세히 보기

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tool

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그 넘버를 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • Integrated Architecture Builder - 하드웨어를 선택하고 프로젝트의 제품구성사양(BOM)을 생성하십시오.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • 드라이브 및 모션 액셀러레이터 툴킷 - 선정 툴, 레이아웃 & 배선도, HMI 파일을 사용하여 Rockwell Automation® 드라이브 시스템을 설계, 설치, 작동 및 유지할 수 있습니다.
  • EtherNet/IP 용량 Tool - 제안된 EtherNet/IP™ 네트워크에서 사용되는 리소스를 계산할 수 있습니다.
  • 펌웨어 업데이트 - 펌웨어 업데이트 지원을 받으려면 로그인하십시오.
  • 일반 구성 도면 - 이 툴을 사용하여 Integrated Architecture™ 시스템의 기본적인 성능, 용량 및 구성을 파악하십시오.
  • 조달 사양 - 이 제품의 조달 사양을 보려면 로크웰 오토메이션의 온라인 자료를 찾아 주십시오.
  • 소프트웨어 업데이트 - 소프트웨어 업데이트 지원을 받으려면 로그인하십시오.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.