프로그래밍이 가능한 컨트롤러

1970년대에 처음 발명된 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC)에서 확장성, 다목적성, 정보성을 모두 갖춘 자동화 컨트롤러(PAC)에 내장된 기술까지, 로크웰 오토메이션의 제어 솔루션은 업계의 표준을 제시합니다. 안전 인증 컨트롤러는 SIL 2 및 SIL 3 어플리케이션 요건을 지원합니다. 사용자의 특정한 요구에 맞는 여러 가지 유형과 크기의 컨트롤러를 제공합니다.

대형 컨트롤 시스템

대형 컨트롤 시스템

대형 컨트롤 시스템은 까다로운 어플리케이션 요건에 적합합니다. 이 제품에는 모듈형 아키텍처와 다양한 I/O 및 네트워크 옵션이 있습니다. 이 강력한 제어 솔루션은 프로세스에서 안전 및 모션에 이르기까지 세계 정상급의 성능을 발휘합니다. 분산형/감독형 제어 애플리케이션용으로 설계된 로크웰 오토메이션의 대형 컨트롤러는 탁월한 신뢰성과 성능을 자랑합니다.


프로그래밍이 가능한 소형 컨트롤 시스템

소형 컨트롤 시스템

중간 규모 어플리케이션을 위한 완벽한 솔루션인 소형 컨트롤러를 선택하면 대형 시스템의 고정 비용을 들이지 않고 필요한 기능과 유연성을 얻을 수 있습니다. 섀시 기반의 패키지형 및 모듈형 설계로 표준 인증과 안전 인증을 받은 컨트롤러를 선택하십시오. 일반적인 어플리케이션으로는 복잡한 장비 제어, 배치 처리 및 빌딩 자동화가 있습니다.


마이크로/나노 컨트롤 시스템

마이크로/나노 컨트롤 시스템

마이크로/나노 PLC은 릴레이 교체에서 타이밍/논리 단순 제어에 이르는 단순 장비용 기본적 제어 요건에 대한 경제적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 컨트롤러의 I/O 및 통신의 통합성, 편리성, 소형 패키징과 같은 특성 때문에 컨베이어 자동화, 보안 시스템, 건물 및 주차장 조명 등의 어플리케이션에 적합한 최선의 선택이 될 것입니다.