전원 공급 장치

로크웰 오토메이션은 다양한 전원 공급 솔루션을 제공합니다. 전환 모드 및 산업용 무정전 전원 공급 장치에서 변압기에 이르는 모든 제품은 신뢰성을 바탕으로 작동하도록 설계되었습니다.

Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine 전원 공급 장치

On-Machine 전원 공급 장치

Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 전원 공급 장치는 선로 손실로 인해 전압 강하가 발생하고 작은 크기와 높은 효율 및 신뢰성이 필수인 애플리케이션에 사용됩니다. 50 - 200W 모델로 제공되는 이 IP67 정격 전원 공급 장치는 On-Machine 및 생산 현장 설치를 위해 기존 외함을 제거하는 추세에 알맞습니다. 이러한 전원 공급 장치는 충격, 진동 및 습도의 영향을 최대한 피하기 위해 진공 캡슐에 보관됩니다.

 


Bulletin 1608 DySC 순간 전압 강하 보상 장치

순간 전압 강하 보상 장치

Bulletin 1608 DySC® 순간 전압 강하 보상 장치는 제조업 가동 중단 시간 및 장비 손상의 원인 중 상당 부분을 차지하는 순간 전압 강하 및 일시적 정전 사태를 방지해 줍니다. 이 DySC 보호기는 배터리가 필요 없고, 움직이는 부품이 없으며, 최소한의 유지보수만 하면 됩니다. 최대 5초의 전압 SAG Ride-through 방지 기능을 갖춰야 하는 민감한 전자 장비 및 제조에 적합합니다.


제어 회로 변압기

제어 회로 변압기

글로벌 제어 회로 변압기는 제어 회로에 공급되는 전압을 줄이도록 설계되어 운영자의 안전성을 높여 줍니다. 작업장 안전 수준을 높이기 위해 모든 장치에 IP2X 감전 방지형 터미널 커버 및 퓨즈 커버를 제공합니다. 변압기를 사용하여 전력 및 조명 회로에서 제어 회로를 분리할 수 있습니다. NEMA ICS2-100에 따른 보조 전압 안정성을 희생하지 않고도 전자기 컴포넌트에 전원이 공급될 때 발생하는 순간적인 돌입 전류를 수용합니다.


모드 전환형 전원 공급 장치

모드 전환형 전원 공급 장치

Bulletin 1606 모드 전환형 전원 공급 장치는 전 세계 대부분의 단상 및 3상 어플리케이션 요건을 충족하는 네 가지 제품군으로 이루어져 있습니다. 이러한 유닛은 넓은 범위의 AC 및 DC 입력 전압을 모두 사용하도록 설계 및 제조되며, 테스트를 통해 글로벌 안전 기준을 충족하고 있습니다.


무정전 전원 공급 장치

무정전 전원 공급 장치

Bulletin 1609 무정전 전원 공급 장치는 산업용 어플리케이션에 특화되어 설계되었습니다. 이 제품은 전 세계 산업용/일반용 어플리케이션 요건을 10k VA까지 충족합니다. 이러한 유닛은 브릿지 딥(bridge dip), 새그(sag), 또는 급속한 선로유효전력 상실의 경우 예비 AC 전력을 제공하는 글로벌 인증을 받았습니다.