Stratix 8300 레이어 3 모듈형 매니지드 Ethernet 스위치

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1783 Stratix® 8300 레이어 3 모듈형 매니지드 스위치 라인은 최신 Cisco® Catalyst® 스위치 아키텍처 및 기능과 강력한 구성 Tool을 사용하므로 IT 전문가들은 익숙한 Tool을 가지고 엔터프라이즈 네트워크에 안전하게 통합할 수 있습니다. 구성 및 모니터링 Tool을 이용하여 기업 네트워크에 안전하게 통합할 수 있으며 Integrated Architecture® 시스템을 통해 손쉽게 설정하고 진단할 수 있습니다. 이 레이어 3 스위치는 VLAN과 서브넷 간 라우팅을 지원합니다.

Bulletin 1783 Stratix 8300 레이어 3 모듈형 매니지드 Ethernet 스위치
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료

기능

  • 레이어 3 라우팅
    • 서브넷과 VLAN 간의 라우팅 지원으로 성능 및 보안 향상
    • 정적, 동적, 멀티캐스트, 이중화, IPv6 및 정책 기반 라우팅과 VRF-Lite virtualization 기술 제공
  • 구리, 광섬유, SFP 및 PoE(Power over Ethernet) 확장 모듈 선택 가능
  • 일반적인 IT 설정 Tool 포함: Command Line Interface(CLI), CNA 및 장치 관리자
  • 산업 자동화를 위한 기본 설정 및 EtherNet/IP™ 장비(글로벌 및 스마트포트) 포함
  • Studio 5000™ Logix Designer Add-On 프로파일이 있어 Rockwell Automation Integrated Architecture™와 완벽하게 통합
  • 사전 설정된 진단용 Logix 태그 포함
  • 상태 모니터링 및 경고를 위한 FactoryTalk® View Faceplate 제공
  • 탈착식 CompactFlash 카드에 설정을 저장하여 간편한 장비 교체

1783 Stratix 8300™ 레이어 3 모듈형 매니지드 베이스 스위치

  • 6포트 또는 10포트 버전으로 사용 가능
  • 1G 포트(구리선 또는 광통신 포트) 2개 포함
  • SFP 슬롯을 통해 100Mbps 및 1G 광섬유 업링크 송수신기 지원

1783 Stratix 스위치 확장 모듈

  • 각 베이스 스위치에서 최대 2개의 확장 모듈(광섬유 최대 1개) 지원
  • 최대 16개의 구리선 또는 광통신 포트 추가 제공
  • 구리선 10/100Mbps 포트 8개 또는 LC 커넥터가 있는 광통신 100 Base-FX 포트 8개와 함께 사용 가능

1783 Power over Ethernet 확장 모듈

  • 두 가지 모듈 제공:
    • PoE 또는 PoE+ 구리선 포트 4개
    • PoE 또는 PoE+ 구리선 포트 4개 및 10/100 구리선 포트 4개
  • 전원을 사용하는 장비(IP 전화기, 카메라, 무선 액세스 포인트, 바코드 판독기)의 배선 비용 절감
  • 원격 위치에 유연하게 장비 배치 가능
  • 확장 모듈에 별도의 전원 입력 필요
  • 절전 또는 보안 강화를 위한 장비 전원 켜기/끄기 기능으로 네트워크 제어 가능

1783 SFP 광섬유 업링크 송수신기

  • 100Mbps 및 1G 송수신기 포함 

소프트웨어 기능

기업 네트워크의 네트워크 성능을 향상하고, 관리를 용이하게 하며, 통합의 안전을 보장하는 주요 소프트웨어의 기능은 다음과 같습니다.

  • 가상 LAN(VLAN)과 트렁킹
  • 서비스 품질(QoS)
  • STP/RSTP
  • REP(Resilient EtherNet Protocol)
  • MAC ID 포트 보안(MAC ID Port Security)
  • SNMP 지원
  • 포트별 DHCP(DHCP per port)
  • IEEE 802.1x 보안(802.1x Security)
  • CIP SYNC(IEEE 1588)
  • 스마트포트