Stratix 5700 산업용 매니지드 Ethernet 스위치

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1783 Stratix® 5700 매니지드 산업용 Ethernet 스위치는 최신 Cisco® Catalyst® 스위치 아키텍처와 기능을 사용합니다. 소형 어플리케이션에서 공장 전체 인프라에 대한 IT 통합형까지 필요한 스위치 용량에 맞출 수 있도록 설계되었습니다. 구성 및 모니터링 Tool을 이용하여 기업 네트워크에 안전하게 통합할 수 있으며 통합 아키텍처® 시스템을 통해 손쉽게 설정하고 진단할 수 있습니다.

Bulletin 1783 Stratix 5700 산업용 매니지드 Ethernet 스위치
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료

기능

  • 네트워크 아키텍처를 최적화하는 DLR(Device Level Ring) 연결 기능 포함
  • 장비 수준의 로컬 IP 주소에서 광범위한 공장 네트워크까지 IP 주소 매핑이 가능한 NAT(네트워크 주소 해석) 기능 제공
  • Ethernet과 같은 케이블로 전원을 공급하여 배선을 최소한으로 줄여 주는 PoE(Power-over-Ethernet) 버전 선택 가능
  • 허가된 장비, 사용자, 트래픽만 네트워크에 액세스할 수 있도록 제한하는 액세스 제어 목록 등 보안 기능 포함
  • 장비 교체를 간소화하는 보안 디지털 카드 옵션 제공

통합 최적화

Studio 5000™ AOP(Add-On 프로파일)를 사용하여 로크웰 오토메이션의 Integrated Architecture® 시스템과 완벽하게 통합

  • 사전 설정된 진단용 Logix 태그 포함
  • 상태 모니터링 및 경고를 위한 FactoryTalk® View Faceplate 제공
  • 내장된 Cisco IOS(인터넷 운영 체제)를 통해 기업 네트워크와 보안 통합 구현

추가 정보

중간 규모 아키텍처 시스템에는 통합 아키텍처 애플리케이션을 확장하는 일련의 소형 컨트롤러가 포함됩니다. 이 제품은 엔터프라이즈 전반에 필요한 성능과 연결이 포함된 단일 컨트롤 플랫폼을 제공합니다.