Stratix 2000 언매니지드 Ethernet 스위치

Bulletin 1783 Stratix® 2000 언매니지드 Ethernet 스위치는 소규모 제어 네트워크에 적합합니다. 이러한 산업 등급의 스위치는 구성이 전혀 필요하지 않으며 간단한 케이블 연결로 Logix 기반 컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다.

Bulletin 1783 Stratix 2000 언매니지드 Ethernet 스위치
  • 개요
  • 새로운 기능
  • 제품 선정
  • 사양
  • 문서
  • 자료

기능

  • 저렴한 소형 솔루션
  • 속도 및 이중 설정을 자동 교섭
  • 20V AC 또는 24V DC 전원에서 작동
  • 케이블 cross-over 자동 감지

 

Stratix 2000 언매니지드 스위치 설정 옵션

구리선 포트
개수

광통신 포트
개수
4 1(멀티 모드)
4 1(싱글 모드)
5(모든 Gig)
0
5 0
6 2(멀티 모드)
6 2(싱글 모드)
6(모든 Gig) 2(Gig 싱글/멀티
모드 콤보 포트)
7 1(멀티 모드)
7 1(싱글 모드)
8 0
14 2 *SFP 별도 주문
16 0