임베디드 스위치 기술

임베디드 스위치 기술로 Ethernet 스위치 기능을 하드웨어에 내장하여 고성능 어플리케이션을 지원합니다. 임베디드 스위치 기능이 있는 듀얼 포트 제품을 사용하면 별도의 Ethernet 스위치 없이 사용자의 네트워크에 장비를 직접 연결하여 전체 비용을 줄이고 시스템 구성을 간소화할 수 있습니다. 이러한 제품은 EtherNet/IP™ 어플리케이션의 리니어 토폴로지 및 DLR(Device-level Ring) 토폴로지를 지원합니다.

임베디드 스위치 기술
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 문서
  • 자료

기능

  • 탭 및 통신 인터페이스 모듈 등 EtherNet/IP™ 네트워크로 통신하는 일부 컴포넌트에 내장된 Ethernet 스위치 기술 포함
  • 리니어 및 DLR(Device-level Ring) 등 EtherNet/IP 어플리케이션을 위해 향상된 토폴로지 설정 선택 가능
  • 하드웨어를 추가하지 않고 리니어 또는 Ring 토폴로지에 연결 가능
  • 고성능 링 기능(3ms 미만 연결/차단)은 물론 진단 및 빠른 복구로 가동 중단 시간 감소
  • 데이터 전송의 우선 순위 설정에 도움이 되는 정밀한 시간 동기화 및 QoS(Quality of Service)를 위한 IEEE 1588 PTP(Precision Time Protocol) 지원
  • 타사에서 사용할 수 있고 EtherNet/IP 상호운용성을 제공하는 개방형 표준 기술 포함