네트워크 보안 및 인프라

로크웰 오토메이션은 자동화 제품을 서로 연결할 뿐 아니라 기업 전체를 연결해 주는 네트워크 및 보안 솔루션을 제공합니다. 최고의 네트워크 아키텍처를 선택하도록 하고, 설계와 구현을 제안합니다. 컨트롤 시스템을 최대한 활용할 수 있도록 다양한 장치, 통신 인터페이스, 물리적 매체 및 접속 제품을 제공합니다.

섀시 기반 통신 모듈

섀시 기반 통신 모듈

로크웰 오토메이션의 ControlLogix® 시스템은 연결을 사용하여 장비 간 통신 링크를 설정합니다. 로크웰 오토메이션의 Bulletin 1756 섀시 기반 통신 모듈을 사용하여 연결을 설정한 다음 1756 섀시 안에 네트워크, 사용자 및 장비를 위한 네트워크 기반의 액세스 제어를 구현할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 EtherNet/IP™, DeviceNet, ControlNet 및 기타 네트워크 프로토콜을 지원하는 다양한 모듈을 제공합니다.


ControlNet 네트워크

ControlNet 네트워크

ControlNet™ 네트워크는 실시간 데이터 처리 성능이 요구되는 어플리케이션을 위한 개방형 제어 네트워크입니다. ControlNet은 컨트롤러 간 인터로킹과 I/O 실시간 제어, 드라이브 및 밸브를 지원합니다. 또한 고가용성 어플리케이션을 비롯한 분산 및 프로세스 어플리케이션에서 제어 네트워킹도 가능합니다.


DeviceNet 네트워크

DeviceNet 네트워크

DeviceNet™ 네트워크는 간단한 산업용 장비를 위한 장비 수준의 개방형 제어 및 정보 네트워크를 제공합니다. 센서, 액추에이터, 프로그래밍이 가능한 컨트롤러와 컴퓨터 등 고차원적인 간의 통신을 지원합니다. 전력과 신호를 케이블 하나로 처리하는 간단하고 경제적인 배선 옵션입니다.


EtherNet/IP 네트워크

EtherNet/IP 네트워크

EtherNet/IP™ 네트워크는 개방형 산업 표준 네트워킹 기술을 사용하며, 공장 전반에 걸친 네트워크 시스템을 제공합니다. 이를 통해 이산, 연속 프로세스, 배치, 안전, 드라이브, 모션 및 고가용성 어플리케이션을 실시간으로 제어하고 관련 정보를 얻을 수 있습니다. EtherNet/IP 네트워크는 모터 스타터와 센서 등의 장치를 컨트롤러와 HMI 장비에 연결하는 등 전사적 연결 네트워크입니다. 일반적인 네트워크 인프라에서 산업용 및 비산업용 통신을 지원합니다.


게이트웨이 및 연결 장비

게이트웨이 및 연결 장비

로크웰 오토메이션은 기존 네트워크 구조를 활용하여 다른 네트워크의 데이터에 액세스하는 방식으로 컨트롤 장비 비용을 절감하면서 정보 수준 또는 제어 수준 네트워크를 장비 수준 네트워크와 원활하게 연결하는 광범위한 게이트웨이 및 연결 장비를 제공합니다. 어플리케이션 문제를 가장 잘 해결하는 제품을 신속하게 찾아 주는 타사 제품 참조 프로그램인 로크웰 오토메이션의 Encompass™ Partners를 통해 다른 연결 장비를 사용할 수도 있습니다.


IO-Link 기술

IO-Link 기술

IO-Link 지원 장비를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 로크웰 오토메이션의 커넥티드 엔터프라이즈에 센서를 통합하는 데 사용되는 IO-Link 기술은 전 세계적인 개방형 표준 프로토콜입니다. 매우 효율적인 방식으로 센서 데이터를 제어 시스템에 바로 입력할 수 있습니다. IO-Link 센서의 유연성을 기반으로 컨트롤러에 진단 정보를 제공하여 장비를 보다 효율적으로 작동할 수 있습니다. 이 센서에서 제품을 감지하는 것은 물론 자세하고 정확한 장비 상태 정보까지 제공하므로 가동시간이 향상됩니다.


기타 산업용 네트워크

기타 산업용 네트워크

Data Highway Plus, DH-485, 범용 리모트 I/O, SERCOS II 등의 기존 네트워크 어플리케이션에 새 어플리케이션을 유연하게 연결할 수 있는 다양한 기타 산업용 자동화 네트워크를 지원합니다. Encompass™ 파트너 제품을 통해 그 밖의 여러 네트워크에 인섀시(in-chassis) 연결도 가능합니다.


프로세스 기기 네트워크

프로세스 기기 네트워크

로크웰 오토메이션의 프로세스 기기 네트워크에서 프로세스 기기와 프로세스 컨트롤 시스템 간의 통신이 가능합니다. 로크웰 오토메이션은 HART 및 FOUNDATION™ 필드버스의 기기를 위해 통합형 PlantPAx™ 분산제어시스템을 지원합니다. 로크웰 오토메이션의 Encompass™ 파트너들은 Profibus PA는 물론 Modbus 및 기타 네트워크도 폭넓게 지원합니다. Endress+Hauser 및 기타 파트너들은 이러한 추세에 발맞춰 EtherNet/IP™ 네트워크에 연결되는 프로세스 기기를 제공하고 있습니다.