벡터 제어 가변 속도 모터는 영속도까지 정토크 기능이 있는 인버터 및 벡터 부하 어플리케이션을 위해 특별히 제조되었습니다. 여러 가지 외함 등급과 0.25 - 1,000hp 범위의 마력을 사용할 수 있습니다. 이러한 모터는 가변 주파수 드라이브에만 사용할 수 있습니다.
Bulletin CM201 밀폐형 모터는 1/4 - 30Hp의 벡터부하 소형 AC 모터입니다.
Bulletin CM202 벡터부하 모터는 1 - 500Hp의 밀폐형 벡터 클래스 NEMA 프레임 AC 모터입니다.
Bulletin CM203 벡터부하 모터는 5 - 1,000Hp의 벡터 클래스 라미네이트 스틸 또는 알루미늄 프레임 AC 모터입니다.
Bulletin CM221 완전 밀폐형 모터는 1/4 - 30Hp의 벡터 클래스 소형 AC 모터입니다.
Bulletin CM222 인버터부하 모터는 1 - 500Hp의 벡터 클래스 NEMA 프레임 AC 모터입니다.
Bulletin CM227 인버터 브레이크 모터는 1 - 20Hp의 벡터 클래스 NEMA 프레임 AC 모터 및 브레이크입니다.