극한 환경

극한 환경용 모터는 용수 및 식품 처리 어플리케이션 등의 악조건에 견딜 수 있게 제조되었습니다. TENV/TEFC 외함 등급은 마력 범위가 극소 마력에서 350hp에 이르도록 다양합니다. 이러한 모터는 다양한 주파수 드라이브나 대다수의 제품군에 사용될 수 있습니다.

CM111 과중부하 AC 모터

CM111 과중부하

Bulletin CM111 과중부하 모터는 3/4 - 700Hp의 AC 모터입니다.


CM112 IEEE 841 AC 모터

CM112 IEEE 841 AC 모터

Bulletin CM112 IEEE 841 모터는 1/4 - 400Hp의 AC 모터입니다.


CM115 세척부하 AC 모터

CM115 세척부하

Bulletin CM115 세척부하 모터는 1/2 - 15Hp의 완전 밀폐형 AC 모터입니다.


CM118 스테인레스 스틸 AC 모터

CM118 스테인레스 스틸

Bulletin CM118 스테인레스 스틸 모터는 1/2 - 15Hp의 밀폐형 수세식 AC 모터입니다.


CM211 NEMA 과중부하 인버터 AC 모터

CM211 NEMA 과중부하 인버터

Bulletin CM211 과중부하 모터는 3/4 - 700Hp의 NEMA Premium AC 모터입니다.


CM212 NEMA 과중부하 IEEE 841 AC 모터

CM212 NEMA 과중부하 IEEE 841

Bulletin CM212 IEEE 841 모터는 1/4 - 400Hp의 NEMA Premium 과중부하 AC 모터입니다.


CM224 방폭 인버터 AC 모터 및 엔코더

CM224 방폭 인버터

Bulletin CM224 방폭 모터는 1 - 20Hp의 벡터 클래스 엔코더 기능 AC 모터입니다.