산업용 모터

로크웰 오토메이션의 산업용 모터는 우수한 품질로 저속 고토크 어플리케이션의 극단적인 열/전기 요건 등 예외적인 조건도 견뎌냅니다. NEMA 고효율 설계, 최적의 변속 성능과 서비스 수명을 겸비한 다양한 범용 모터와 벡터 모터를 보유하고 있습니다. 극한 환경에서 사용할 수 있는 내구성 강한 모터도 있습니다.

범용

범용

범용 모터는 TENV, TEFC, ODP, DPG 등의 다양한 외함이 있으며, 용량 범위는 극소 마력에서 400마력에 이릅니다. 이러한 모터는 다양한 주파수 드라이브에 사용되거나 부하가 심하지 않은 환경의 대다수 어플리케이션용 제품군에 사용될 수 있습니다.


극한 환경

극한 환경

극한 환경용 모터는 용수 및 식품 처리 어플리케이션 등의 악조건에 견딜 수 있게 제조되었습니다. TENV/TEFC 외함 등급은 마력 범위가 극소 마력에서 350hp에 이르도록 다양합니다. 이러한 모터는 다양한 주파수 드라이브나 대다수의 제품군에 사용될 수 있습니다.


벡터 제어

벡터 제어

벡터 제어 가변 속도 모터는 영속도까지 정토크 기능이 있는 인버터 및 벡터 부하 어플리케이션을 위해 특별히 제조되었습니다. 여러 가지 외함 등급과 0.25 - 1,000hp 범위의 마력을 사용할 수 있습니다. 이러한 모터는 가변 주파수 드라이브에만 사용할 수 있습니다.