Rockwell Automation의 CENTERLINE® 2100 NEMA 모터 컨트롤 센터(MCC)는 견고한 내구성과 스마트 기술을 모두 갖추었으며, 컨트롤 기능과 전원을 중앙 집중식 패키지 하나로 결합한 제품입니다. 업계 선두의 Rockwell Automation MCC는 UL 및 NEMA 표준을 충족하며 네트워킹, 통신 및 안전을 위한 완전한 솔루션을 제공합니다.
Rockwell Automation은 까다로운 산업을 위한 전력 및 모터 컨트롤 솔루션을 엔지니어링합니다. 식음료(F&B)부터 오일 & 가스. CENTERLINE MCC는 기업 전체에서 데이터, 기계, 사람을 연결하여 생산성과 가동 시간을 향상합니다.
신제품
모터 컨트롤 센터에서 인출형 기중차단기 제공
이제 CENTERLINE 2100 모터 컨트롤 센터(MCC)에 주 차단기용 인출형 기중차단기(ACB)를 사용할 수 있습니다. 엔지니어는 이러한 고성능 차단기를 지정하여 원격 작동으로 안전성을 높이고, 탈착식 차단기 구성요소를 통한 손쉬운 정비로 생산 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.
인출형 기중차단기는 석유, 가스, 금속 및 광업 분야에서 NEMA 및 UL 규정에 따라 자주 요구되는 제품입니다.
- 4가지 사전 번들 구성을 사용할 수 있습니다.
- 기본 구성
- 원격 운영
- 전력 계량 기능을 갖춘 높은 기능
- IntelliCENTER® 커뮤니케이션을 통한 뛰어난 기능
- SCCR 정격:
- 일반적인 애플리케이션의 경우 600V에서 65kA
- 까다로운 애플리케이션의 경우 600V에서 100kA
- 최대 3200A 정격
개요
업계를 선도하는 CENTERLINE 2100 모터 컨트롤 센터
모터 컨트롤 센터는 더 스마트하고 안전하며 보안이 강화된 솔루션을 제공합니다. 스마트 기술을 사용하여 고객의 중요한 전력, 컨트롤, 정보 요구를 충족하도록 MCC 솔루션을 맞춤 설정합니다.
- 타입별로 테스트된 외함으로 단락 내성 등급이 우수함
- 계속적인 버스 지지로 일정한 지원 제공
- 내구성이 뛰어난 NEMA 부품으로 제작되어 이전 버전과의 호환성을 허용합니다.
- 중앙에 장착된 버스 설계로 열 방출을 개선하고 견고한 접지 시스템으로 충격 위험을 줄입니다.
- SISTEMA 파일이 포함된 PowerFlex 755 및 PowerFlex 753 가변 주파수 드라이브용 functional safety 솔루션을 쉽게 통합하고 안전 시스템 설계 및 완성을 더 쉽게만듭니다.
ArcShield 기술로 모터 컨트롤 센터의 안전성 향상
Rockwell Automation의 모터 컨트롤 센터는 ArcShield™ 아크플래시 감소 기술을 제공하여 안전성을 높이고 UL 및 NEMA 표준을 충족합니다.
- 아크플래시 위험을 최소화하고 내부 전기 아크 폴트에 대한 더 많은 보호를 제공합니다.
- IEEE C37.20.7에 정의된 대로 Type 2 접근성 요건 충족
- 모든 도어에 아크 저항 래치가 포함되어 있어 아크플래시 중에도 도어 래치가 걸린 상태를 유지합니다.
- 모든 장치에 아크 저항 배플이 포함되어 적절한 방열을 가능하게 하고 아크 봉쇄를 유지합니다.
SecureConnect 장치가 있는 모터 컨트롤 센터
외함 도어를 열지 않고 모터 컨트롤 센터 플러그인 장치에서 전원을 분리하여 전기 위험에 대한 노출을 줄입니다.
- 유지보수 간소화 및 가동 중단 시간 감소
- 현재 또는 차후의 전기 설계에 미치는 영향 최소화
- 고객은 원격 오퍼레이터 옵션을 통해 MCC에서 SecureConnect™ 장치를 연결 및 분리할 수 있습니다.
원격 모터 컨트롤 센터 액세스: IntelliCENTER 기술
통합 네트워크 인프라, 스마트 모터 컨트롤 장치, 사용자 인터페이스 소프트웨어를 통해 어디서나 모터 컨트롤 센터를 모니터링하고 진단할 수 있습니다. IntelliCENTER® 기술은 MCC를 볼 수 있는 최고의 창입니다.
- 소프트웨어는 중요한 운영 데이터 및 문제 해결 툴에 액세스하여 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움을 줍니다.
- 내장된 EtherNet/IP 네트워크는 실시간 데이터를 제공하여 모터 컨트롤 센터에 액세스할 필요성을 최소화합니다.
- 네트워크가 사전 구성 및 검증되었으므로 장치 연결, IP 주소, 서브넷 마스크, PowerFlex VFD 및 E300™ 전자식 과부하 릴레이에 대한 사용자 지정 파라미터 설정과 고급 포트 설정이 지정됩니다.
모터 컨트롤 센터를 위한 추가 네트워크 옵션
- 추가 하드웨어가 필요한 완전한 Modbus TCP 솔루션
- 사전 정의된 Modbus 레지스터를 사용하여 타사 DCS로의 통합 간소화
- 표준 600V 정격 이더넷 케이블 및 Stratix® 스위치 아키텍처를 사용하여 MCC를 배포하는 일관된 접근 방식
툴 & 리소스
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
CENTERLINE 2100 모터 컨트롤 센터 브로슈어 | 2100-BR006 | |
IntelliCENTER 기술과 EtherNet/IP 브로슈어 | MCC-BR003 | |
CENTERLINE 2100 SecureConnect 제품 소개서 | 2100-PP022 | |
CENTERLINE 2100 사양 체크리스트 | 2100-SR003 | |
OEM, 시스템 통합업체 및 전원 패키징 업체를 위한 빠른 배선 프로그램 | 2100-SP005 |