CENTERLINE® 1500 고압 모터 컨트롤 센터(MCC)는 중공업 제조 및 처리 환경을 위한 사용자 지정 제어 형식으로 제공됩니다.
모터 컨트롤러 옵션에는 전전압, 역전압, 감압, solid-state 감압, 다중 속도 및 가변 주파수 드라이브(VFD) 입력 및 바이패스 컨트롤러를 사용하는 동기 제어 등이 있습니다. 또한 이러한 모터 컨트롤러에는 부하 개폐 스위치가 있어 모터 시동 애플리케이션을 위한 통합 지능형 솔루션을 제공합니다.
개요
제조 프로세스의 모든 모터 중에서 고압 모터는 고객의 지속적인 사업 성공에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. Rockwell Automation®은 고압 모터 컨트롤 및 보호를 핵심 연구 분야로서 70년 이상의 기간 동안 개발해 왔습니다.
CENTERLINE 1500 고압 MCC는 모든 산업 전력 및 제어 요건을 활용할 수 있는 단일 인프라를 제공합니다. 스마트하고 확장 가능한 설계를 통해 기능을 사용자 지정하여 생산성과 안전성을 높일 수 있습니다. 당사는 귀사의 UL 347 및 NEMA 요건을 충족하고 내아크성 MCC 제품 설계를 제공하기 위해 고압 MCC를 제작합니다.
힘든 산업 환경에서 귀사의 애플리케이션이 안전하게 반복 작동할 수 있는 것은 고압 모터를 사용하기 때문입니다. 시스템의 보호 및 성능을 개선하기 위해 CENTERLINE 모터 컨트롤 센터는 까다로운 애플리케이션 요건을 충족하도록 제작되었습니다.
- 2.4…6.9kV, 최대 9000Hp에서 사용 가능
- 최대 800A 정격
- UL 347 표준을 충족하도록 설계
- IEEE C37.20.7에 따라 평가된 아크 저항
- Allen-Bradley® VFD로 구성 가능
독립적인 고압 VFD 및 모터 컨트롤러 시스템을 구성하는 산업 제어 시스템과 달리 통합 CENTERLINE 고압 모터 컨트롤 센터는 커먼 버스에 단일 라인업을 생성합니다. 그 결과로 배선이 줄어들고, 설치가 빨라지며, 설치 공간이 절약되기 때문에 총 소유 비용이 감소합니다.
산업 안전 기능
통합형 예방 유지보수 접지 장치는 모든 부하면 연결 및 부하 케이블을 접지합니다. 이 UL-승인 혁신 제품은 위험한 임시 접지 장치를 사용할 필요가 없어 직원의 안전을 강화합니다.
통합형 접지 장치:
- 핸들을 돌려 부하 케이블을 포함하여 모든 부하면 연결을 쉽고 빠르게 접지합니다.
- 다루기 어렵고 위험한 유틸리티형 접지 볼 및 임시 접지 케이블 어셈블리를 부착하지 않아도 됩니다.
- MCC 파워 셀 도어를 열지 않고 출력(부하면 연결)을 접지합니다
- MCC 파워 셀에 월활하게 통합합니다
CENTERLINE 1500과 ArcShield 기술
- 아크플래시 위험을 최소화하고 내부 전기 아크 폴트에 대한 향상된 보호를 제공합니다.
- IEEE C37.20.2 표준을 충족하여 내부 전기 아크 결함에 대한 향상된 보호 기능을 제공합니다.
- 40kA, 0.5초 또는 50kA당 IEEE C37.20.7 이하의 폴트 발생 시 아크플래시 물질을 저지하는 견고한 파워 셀 도어 폐쇄 메커니즘 등 강화 캐비닛과 셀 도어 제공
- 캐비닛 지붕에 아크 통풍구가 있어 아크플래시 에너지를 상방으로 배출(IEEE C37.20.7, Type 2B 접근성 준수 충족)
- 3가지 절연 객실인 전원 버스, 저전압 및 전력 셀
- 밀폐된 대형 강화 스윙아웃 저압 판넬로 아크플래시 물질 유입 방지 보조
- 전지에 전원이 없음을 알려 주는 상태 표시 기능의 격리 스위치 포함
- 접근성을 위해 착탈식 커버 플레이트가 있는 수평 전원 버스 제공
고압 모터 컨트롤 센터란 무엇입니까?
고압 모터 컨트롤 센터는 공장 장비를 구동하는 모터용 전기 장치 및 모터 컨트롤 장치를 수용하는 산업용 금속 외함입니다. 내부에는 가변 주파수 드라이브(VFD), 모터 스타터, 소프트 스타터, 안전 제어, 전력 및 성능 수집 장비가 있습니다. MCC는 중앙에 위치하여 잠재적으로 뜨겁거나 습하거나 먼지가 많거나 혼잡한 제조 환경에서 공장 제어를 제거할 수 있습니다.
CENTERLINE 1500 고압 모터 컨트롤 센터는 UL 347 및 NEMA 안전 표준을 충족하며 열악한 산업 제어 시스템 환경에서 성능과 보호 기능을 향상하는 재료와 기능으로 설계되었습니다.
IntelliCENTER 기술이 적용된 CENTERLINE 1500을 사용하여 운영 체제에 대한 가시성 향상
이 기술은 모터, 제어 장치 및 애플리케이션 성능 상태를 확인하기 위해 예측 유지보수, 프로세스 모니터링 및 고급 진단을 위한 정보를 포착합니다. 또한 IntelliCENTER 기술은 장치 데이터에 대한 원격 액세스 및 생산 현장과 기업 운영 간의 통합을 제공하는 보안 EtherNet/IP 네트워크 프로토콜을 사용합니다.
- 데이터 원격 액세스를 통해 MCC에 대한 접근 필요성 최소화
- EtherNet/IP 네트워크를 통해 생산 현장과 기업 경영팀 간의 단합 향상
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
CENTERLINE 1500 모터 컨트롤 센터 브로슈어 | 1500-BR003 | |
개인 안전 레이어를 UL 347 모터 컨트롤 센터 백서에 추가 | MCC-WP003 | |
고압 모터 컨트롤러 사양 가이드 | 1500-SR020 | |
CENTERLINE 1500 고압 MCC 조달 사양 | 1500E-SR001 | |
가상 공장 인수 시험 | MCC-SP005 |
인증
-
ANSI
-
IEEE
-
NEC
-
OSHA
-
IEEE 519-2004
-
IEEE C37.20.7, 타입 2B
-
NEMA
-
UL
-
안전 및 EMC에 대한 EU 지침