개요
모터 보호용 회로 차단기가 포함된 소형 제품(103C/107C, 103H/107H)
- 실내 및 실외 애플리케이션에 모두 적합
- 최소한의 설치 공간을 요구하는 Compact 사이즈
Bulletins 103C/107C
- 1/8 ~ 10Hp(0.1 ~ 16A) 범위 포함
- IP66, 타입 4/4X/12K의 플라스틱 외함 제공
- 스타터 수직 장착 제공
- 모터 부하 컨트롤 및 보호에 대한 cULus 등재
Bulletins 103H/107H
- 1/8 ~ 30Hp(0.1 ~ 43A) 범위 포함
- IP66, 타입 3/4/12의 메탈 외함 제공
- 스타터 수평 장착 방식으로 CT(Control Transformer) 공간 확보
- 모터 부하 컨트롤 및 보호에 대한 cULus 등재
금속 외함(106-C, 112-C/113-C)
- 1/8 ~ 250Hp(0.1 ~ 300A) 범위 포함
- IP 42/66, 타입 1/3/4/12의 메탈 외함 제공
- 수평 장착 방식으로 CT(Control Transformer) 장착 공간 확보
Bulletin 106-C/112-C는 가용성 회전 단로 스위치로 최대 100kA의 단락 방지 제공
Bulletin 113-C는 몰드 케이스 회로 차단기로 최대 65kA의 단락 방지 제공
- 산업용 제어 패널의 기능 향상 — 당사는 고가용성 표준 판넬형 모터 스타터에서 완전한 맞춤 구성의 산업용 제어 패널에 이르기까지 광범위한 패키지 컴포넌트를 제공합니다. OEM 및 엔드 유저의 특수한 요구를 충족하는 맞춤형 솔루션과 똑딱이식 배선 기술 등 최신 기술을 Rockwell Automation의 Jeff Kilburn이 소개합니다.
- 당사의 산업 자동화 및 제어 솔루션으로 귀사의 필요에 맞는 가장 효율적인 산업 자동화 시스템을 구축해 보십시오.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
IEC 개방형 및 판넬형 스타터 제품 소개서 | 100-PP006 | |
글로벌 SCCR 제품 소개서 | SCCR-PP002 | |
지역별 설정 센터 퀵 레퍼런스 가이드 | CMPNTS-QR002 | |
IEC 컨택터 사양 | 100-TD013 | |
IEC 스타터 대략적 치수 기술 사양 | 100-TD015 | |
모터 보호용 차단기 및 모터 회로 보호기 사양 | 140M-TD002 | |
E1 Plus 과부하 릴레이 사양 | 193-TD011 | |
회전 단로 스위치 사양 기술 데이터 | 194R-TD001 | |
산업용 부품 사전 유지보수, 외함 및 접점 정격 사양 | IC-TD002 |
인증
- CE 마크
- cULus Listed