개요
- EtherNet/IP™ 또는 DeviceNet™ 통신 기능 및 임베디드 스위치 기술 제공
- 로컬 분리 수단, 임베디드 현장 I/O, DeviceLogix® 소프트웨어를 사용하는 로컬 로직 제공
- LED 상태 및 진단 표시 제공
- 강화된 방수 등급으로 모터나 장비 근처에 장비를 장착할 수 있어 케이블 길이가 짧음
- 특정 애플리케이션용으로 출고 시 설치 옵션을 선택할 수 있음
- 단락 전류 정격(SCCR)이 높은 그룹 설치에 적합
- 둥근 간단 설치 전원 매체 또는 고정 파이프 및 배선과 함께 사용 가능
ArmorStart 컨트롤러는 다음과 같이 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
- 식품 가공, 음료 산업, 자동차 산업, 유통 창고 센터 및 공항 수하물 처리 시스템 등 자재 취급 애플리케이션
- 컨베이어 벨트, 펌프 및 압축기 등 광업 애플리케이션
- 펌프, 팬 및 압축기 등 석유화학 애플리케이션
제품 비교
ArmorStart LT |
ArmorStart ST |
|
모델 | 290, 291, 294 | 281, 284 |
스타터 전력 범위 | 0.37 - 2.2kW | 0.37 - 7.5kW |
가변 주파수 드라이브 전력 범위 | 0.37 - 1.5kW | 0.75 - 3.3kW |
가변 주파수 드라이브 제어 | V/HZ | SVC |
하이폴트 SCCR | 최대 10kA | 최대 65kA |
네트워크 | EtherNet/IP 및/또는 |
EtherNet/IP |
Logix 애드온 프로파일 구성 | X | X |
DeviceLogix | X | X |
자동 장비 구성 | X | X* |
듀얼 포트 Ethernet 스위치 | X | X |
물리적 결선 방식 안전 옵션 | X | |
내장된 안전 I/O 통합 세이프티 | X* | |
내장 IO | 6개 구성 가능 | (입력 4개/출력 2개) |
ArmorConnect® 호환 | X | X |
UL 그룹 모터 등재 | X | X |
외함 등급 | IP66/타입 4/12 | IP67/타입 4/13 |
구조 | 한 칸 | 두 칸 |
*통합 세이프티 버전만 해당 |
툴 & 리소스
다음 소개 비디오를 통해 ArmorConnect® 매체 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
ArmorStart 분산 모터 제어 솔루션 브로슈어 | 280-BR001 |
인증
참고: 인증 및 표준은 ArmorStart 분산 모터 컨트롤러 유형에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 아래의 사양 간행물을 참조하십시오.
- cULus - 파일 번호 E477761, 가이드 번호 NLDX, NLDX7
- cULus - 파일 번호 E59272, 가이드 번호 NMMS, NMMS7
표준 준수
- CCC
- 저압 지침 2006/95/EC 및 EMC 지침 2004/108/EC에 대한 CE 마크
- CSA C22.2, No. 14
- C-Tick
- EN/IEC 50178
- EN/IEC 60947-4
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-2
- EN/IEC 61800-3
- EN/IEC 61800-5-1
- EtherNet/IP 및 DeviceNet용 ODVA
- UL 508
- UL 508C
- TÜV