서보 모터

Kinetix® 서보 모터에는 다양한 회전형 서보 모터 및 리니어 모터가 포함됩니다. 회전형 서보 모터는 Kinetix® VP-Series, MP-Series™ 및 TL-Series™, HPK-Series 모터 등 여러 시리즈로 구성되어 있습니다. 리니어 모터로는 마모되지 않는 LDL-Series™ 및 LDC-Series™ 등이 있습니다. 서보 모터 제품군은 스마트 모터 기술을 통해 모터에서 드라이브까지의 연결이 올바른지 자동으로 식별하며, Kinetix® 서보 드라이브와 원활하게 통합되어 최적의 시스템 성능을 실현합니다.

Bulletin 2090 Kinetix 케이블과 SpeedTEC DIN 커넥터

Kinetix 케이블

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2090 제품군의 Kinetix® 케이블은 완전한 표준 및 연속 플렉스 케이블 제품군입니다. Kinetix 케이블은 모든 모션 어플리케이션에서 작동하도록 설계되었으며, 시스템 설계를 단순하게 하고 유지보수 시간을 최소화합니다. Kinetix 케이블은 호환되는 Kinetix 드라이브 및 모터와 함께 사용할 때 최적의 성능을 나타내도록 시스템에서 테스트되고 검증됩니다.


LDC-Series 및 LDL-Series 리니어 모터

리니어 서보 모터

로크웰 오토메이션의 Bulletin LDC-Series™ 및 LDL-Series™ 리니어 서보 모터는 정밀한 초고속 리니어 위치 결정이 특징입니다. Direct Drive™ 리니어 모터는 이동해야 하는 페이로드에 직접 연결됩니다. 이렇게 직접 연결하면 서보 반응성이 우수하고 이동 시 정정 시간(settling time)이 더 빨라집니다. LDL-Series는 스캔 또는 인쇄 등 매우 부드러운 움직임이 필요한 어플리케이션용이며, 무철심형 디자인으로 되어 있습니다. LDC-Series는 고추력 밀도의 철심형 디자인으로 더 작고 비용이 덜 드는 모터와 함께 사용됩니다.


회전형 서보 모터

회전형 서보 모터

로크웰 오토메이션의 광범위한 회전형 서보 모터 포트폴리오는 사용자별 애플리케이션 필요에 따라 고성능 모션 시스템의 엄격한 요건을 준수합니다. 저관성 및 중관성부터 고전력 모델까지 다양하며 식품 등급부터 위생까지 환경 옵션도 준비되어 있습니다. Kinetix® 모터 및 케이블은 서보 드라이브 제품과 함께 사용할 때 최고의 성능을 내도록 테스트 및 검증을 거치며 스마트 모터 기술이 적용되어 있습니다.