Kinetix 6000 다축 서보 드라이브

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2094 Kinetix® 6000 다축 서보 드라이브는 시스템 성능을 향상하는 한편 시간과 비용을 줄여 줍니다. 이 드라이브는 배선, 프로그래밍, 작동 및 진단을 빠르고 쉽게 할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 이 드라이브를 통해 엔지니어링 및 설치 시간을 줄이고 까다로운 모션 애플리케이션의 유연성을 높일 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 드라이브는 전 세계 전압 요건을 충족합니다.

Bulletin 2094 Kinetix 6000 다축 서보 드라이브
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료

기능

  • 0.3 - 3.0kW의 정격 출력
  • 입력 전압: 195 - 265V AC 3상 및 324 - 528V AC 3상
  • 파워 레일에 1 - 8개의 축 수용 가능
  • 입력 단자 6개: 등록 입력 2개, 홈 입력 1개, 과이동 입력 2개, 축 가용 입력 1개
  • 다축 통합 모션을 위한 Logix 플랫폼에 빈틈없이 통합
  • Compact 사이즈로 장비 설계의 유연성 향상
  • 고급 제어 기능으로 정밀성과 처리 성능 향상
  • 단순화된 배선 및 모듈형 설계로 총 연결 수 감소
  • Multi-turn 절대치 인코더 내장 지원으로 정전 중 위치 보전 가능
  • 최대치 개선 설정으로 제한된 기간 동안의 급가속 및 급감속이 필요한 모션 어플리케이션 지원
    • 제한된 듀티 사이클 동안 연속 정격 전류의 최대 250%에 달하는 토크 생성
    • 더 높은 최대 전류 제공, 드라이브 전원 공급 장치 및 축 모듈의 크기 감소 가능, 필요한 판넬 공간 감소

내장된 안전 기능:

  • 세이프 토크 오프는 ISO 13849-1 PLe/SIL3의 인증을 받았으며, EN954-1, Category 3을 충족하는 외부 안전 릴레이가 필요합니다. 안전 회로 작동 후 드라이브 재시동을 방지합니다.

추가 정보

  • 로크웰 오토메이션의 안전 컴포넌트 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며, 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.

인증

  • CE 준수
  • 미국 및 캐나다 안전 표준에 대한 UL 등재

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

Rockwell Software®의 RSLogix 5000 프로그래밍 소프트웨어 또는 Studio 5000 Logix Designer를 사용하여 Kinetix® 6000 서보 드라이브를 프로그래밍할 수 있습니다.

자세히 보기

추가 소프트웨어 제품은 Rockwell Software에서 구입할 수 있습니다.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tool

기타 자료

  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.