Kinetix 6500 EtherNet/IP-enabled 서보 드라이브

Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ 서보 드라이브는 고성능 통합 모션을 개방형 EtherNet/IP 네트워크와 연결합니다. 이 드라이브는 EtherNet/IP를 사용하는 솔루션의 일부로서 고성능 서보 및 인버터, I/O, 스마트 액추에이터 및 기타 EtherNet/IP-연결 장비를 통합할 수 있습니다. 이 드라이브는 세이프티 기능으로 운영자 안전을 개선하고 장비의 효율성을 높여 줍니다. 모듈형 구조는 나중에 장비를 향상할 때도 사용할 수 있는 조정 가능한 플랫폼을 제공합니다.

Bulletin 2094 Kinetix 6500 EtherNet/IP-Enabled 서보 드라이브
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료

기능

  • 1.2 - 22kW의 정격 출력
  • 입력 전압: 324 - 528V AC 3상
  • 전용 모션 네트워크가 필요 없는 표준 Ethernet
  • RSLogix™ 5000 프로그래밍 소프트웨어(버전 20 이하), Studio 5000™ 자동화 엔지니어링 및 설계 환경(버전 21 이상)과 통합하고 ControlLogix™ 컨트롤러 선택
  • 제어 모듈을 교체하여 다른 네트워크 또는 안전 기능으로 축 이동 가능
  • 듀얼 포트 임베디드 스위치를 통해 EtherNet/IP™ 애플리케이션용 DLR(Device-level Ring) 토폴로지 지원
  • 전용 하드웨어 또는 소프트웨어 없이 기업용/상업용/산업용 장비에 연결
  • 세이프 스톱, 영속도 모니터링, 안전 방향 모니터링, 안전 최대 가속 모니터링 등 안전 기능
  • 제한된 조건하에서 장비 또는 프로세스를 계속 가동하면서 보다 안전하게 가드 영역에 접근

내장된 안전 기능:

  • 세이프 토크 오프는 ISO 13849-1 PLe/SIL3 인증을 받았습니다. 외부 릴레이 없이도 EN954-1 Category 3을 준수합니다. 안전 회로 트립 후 드라이브 재시작을 방지합니다.
  • 안전 속도 모니터는 안전 토크 오프 기능과 내장된 안전 릴레이에 Rockwell Automation® 안전 속도 컨트롤 핵심 기술을 결합하여 드라이브에 내장되는 하드웨어 옵션 하나로 만든 제품입니다. PLe/SIL3 인증.

추가 정보

  • 로크웰 오토메이션의 안전 구성요소 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며, 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.

인증

  • CE 준수
  • 미국 및 캐나다 안전 표준에 대한 UL 등재

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

Rockwell Software®의 RSLogix 5000 프로그래밍 소프트웨어 또는 Studio 5000 Logix Designer를 사용하여 Kinetix® 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브를 프로그래밍할 수 있습니다.

자세히 보기

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tool

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그 넘버를 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • Integrated Architecture Builder - 하드웨어를 선택하고 프로젝트의 자재 명세서를 생성하십시오.
  • Integrated Architecture 툴 - Integrated Architecture™ 시스템의 계획 및 구성에 사용하는 툴입니다.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.