Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브

Bulletin 2198 Kinetix® 5500 서보 드라이브는 CompactLogix™ 5370 컨트롤러에 연결 및 연동되며 EtherNet/IP™ 통합 모션을 지원합니다. 혁신적인 소형 설계의 Kinetix 5500 드라이브는 장비 공간을 최소화하는데 효과적이며 시스템 배선을 간소화합니다. 또한 듀얼 포트 Ethernet 덕분에 리니어 토폴로지와 DLR(Device Level Ring) 토폴로지가 모두 가능합니다.

Bulletin 2198 Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료
  • 어플리케이션

기능

  • 다축 어플리케이션을 구성할 수 있는 혁신적인 공유 AC/DC 버스 연결 제공
  • 듀얼 포트 Ethernet 포함
  • 케이블 하나로 디지털 피드백 제공
  • 최고 80-1의 관성 불일치까지 허용하는 간섭 관측기 제공
  • 드라이브 플랫폼 하나에서 서보 모터와 유도 모터 실행
  • ISO 13849-1 PLd/SIL 2 인증을 받은 세이프 토크 오프
  • 로드 옵저버 실시간 튜닝 기술 사용
    • 각 축에 대한 튜닝 요건을 최소화하여 시간 절약
    • 벨트, 유연 커플링, 샤프트 등에서와 같이 알 수 없는 메커니즘 및 규정 준수에 대한 자동 보상
    • 작동 중 관성이 다른 경우를 위한 자동 조정
    • 기계 성능 개선

Kinetix 5500 통합 세이프티 서보 드라이브

통합 세이프티 드라이브를 통해 드라이브와 컨트롤러를 연결하는 물리적 결선 대신 EtherNet/IP 네트워크 케이블을 통해 안전 신호가 이동합니다. 배선을 변경하지 않고 네트워크에서 드라이브의 구성을 변경할 수 있습니다. EtherNet/IP 네트워크를 사용하여 Studio 5000™ Logix Designer 및 컨트롤러에서 모든 작업을 완료할 수 있습니다. Kinetix 5500 통합 세이프티 서보 드라이브를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • EtherNet/IP 연결을 통해 SIL3 Ple 안전 토크 오프 안전 기능 수행
  • 제어, 안전 및 모션을 위해 Studio 5000™ Logix Designer에서 프로젝트 통합 완료
  • 안전 회로의 배선 감소
  • 필요한 컴포넌트 수 감소
  • 코드 재사용을 통해 세이프티 시스템 확인
  • 캐비닛 공간 요건 감소

추가 정보

PowerFlex 527 및 Kinetix 5500 드라이브를 사용한 통합 세이프티 - 이 비디오를 보면서 Integrated Architecture의 일부로 사용되는 통합 세이프티에 대해 알아보십시오.

인증

  • CE
  • C-Tick
  • KCC
  • ODVA
  • SCCR:200kA
  • UL 508C

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

Rockwell Software®의 Studio 5000 Logix Designer 환경을 사용하여 Kinetix® 5500 서보 드라이브를 구성하십시오.

자세히 보기

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tools

기타 자료

  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

어플리케이션

Kinetix® 5500 서보 드라이브의 일반적인 사용처는 다음과 같습니다.

  • 자동 조립
  • 자동 검사
  • 식음료
  • 자재 취급
  • 패키징
  • 제약
  • 인쇄

모션 컨트롤 성공 사례 - 당사의 성공 사례 사이트에서 고객들이 애플리케이션에 Allen-Bradley® 모션 컨트롤 제품을 적용한 방법을 확인할 수 있습니다.