Kinetix 350 단축 Ethernet/IP 서보 드라이브

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2097 Kinetix® 350 단축 EtherNet/IP™ 서보 드라이브는 통합 모션의 확장성을 제공합니다. 단일 네트워크를 사용하는 EtherNet/IP는 HMI, PAC, I/O, 모션을 포함한 모든 시스템의 통합을 단순화합니다.

Bulletin 2097 Kinetix 350 단축 Ethernet/IP 서보 드라이브
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 자료
  • 어플리케이션

기능

  • 400W - 3kW의 정격 출력
  • 입력 전압: 120 - 240V AC 단상 및 240 - 460V AC 3상
  • RSLogix™ 5000 프로그래밍 소프트웨어(버전 20에 한함) 및 Studio 5000™ 자동화 엔지니어링 및 설계 환경(버전 21 이상)에서 지원됨
  • EtherNet/IP™ 네트워크의 CompactLogix® 및 ControlLogix® 컨트롤러에 적합
  • MP-Series™ 및 TL-Series™ 서보 모터 및 액추에이터와 빈틈없이 통합

추가 정보

  • 로크웰 오토메이션의 안전 구성요소 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며, 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.

인증

  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • Functional Safety

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

소프트웨어

Rockwell Software®의 RSLogix 5000 프로그래밍 소프트웨어 또는 Studio 5000 Logix Designer를 사용하여 Kinetix® 350 단축 EtherNet/IP™ 서보 드라이브를 프로그래밍할 수 있습니다.

자세히 보기

Rockwell Software에서 추가 소프트웨어 제품을 구할 수 있습니다.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tools

기타 자료

  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.

어플리케이션

Kinetix® 350 서보 드라이브의 일반적인 사용처는 다음과 같습니다.

  • 간단한 패키징
  • 자재 취급
  • 자동 조립
  • 자동 검사
  • 라이트 기계 가공
  • 식음료
  • 제약 및 생명 공학

모션 컨트롤 성공 사례 - 고객이 어플리케이션에 Allen-Bradley® 모션 컨트롤 제품을 적용한 방법을 로크웰 오토메이션의 성공 사례 사이트에서 확인할 수 있습니다.