Kinetix EtherNet/IP 통합 모션 서보 드라이브

Kinetix® 5500, 5700, 6500 및 350 서보 드라이브는 EtherNet/IP™ 통합 모션을 지원하므로 Logix 컨트롤러에 연결하여 사용할 수 있습니다. 이 드라이브는 고성능 통합 모션을 개방형 EtherNet/IP 네트워크와 결합합니다. EtherNet/IP를 사용하는 솔루션에 이 드라이브를 포함시켜 고성능 서보 및 인버터, I/O, SMART 액추에이터 및 기타 EtherNet/IP-연결 장비를 통합할 수 있습니다.

Bulletin 2097 Kinetix 350 단축 Ethernet/IP 서보 드라이브

Kinetix 350 단축 EtherNet/IP

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2097 Kinetix® 350 단축 EtherNet/IP™ 서보 드라이브는 통합 모션의 확장성을 제공합니다. 단일 네트워크를 사용하는 EtherNet/IP는 HMI, PAC, I/O, 모션을 포함한 모든 시스템의 통합을 단순화합니다.


Bulletin 2198 Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브

Kinetix 5500 EtherNet/IP

Bulletin 2198 Kinetix® 5500 서보 드라이브는 CompactLogix™ 5370 컨트롤러에 연결 및 연동되며 EtherNet/IP™ 통합 모션을 지원합니다. 혁신적인 소형 설계의 Kinetix 5500 드라이브는 장비 공간을 최소화하는데 효과적이며 시스템 배선을 간소화합니다. 또한 듀얼 포트 Ethernet 덕분에 리니어 토폴로지와 DLR(Device Level Ring) 토폴로지가 모두 가능합니다.


Bulletin 2198 Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브

Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브

Bulletin 2198 Kinetix® 5700 서보 드라이브는 EtherNet/IP 통합 모션의 가치를 대규모 주문 제작 장비제조업체 어플리케이션으로 확장합니다. Kinetix 5700 서보 드라이브를 사용하면 시운전 시간을 줄이고 장비 성능을 향상할 수 있습니다. 이 드라이브는 장비를 더 빨리 가동하기 위해 필요한 간편성, 성능 및 공간 절약을 제공합니다.


Bulletin 2094 Kinetix 6500 EtherNet/IP-Enabled 서보 드라이브

Kinetix 6500 EtherNet/IP

Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ 서보 드라이브는 고성능 통합 모션을 개방형 EtherNet/IP 네트워크와 연결합니다. 이 드라이브는 EtherNet/IP를 사용하는 솔루션의 일부로서 고성능 서보 및 인버터, I/O, 스마트 액추에이터 및 기타 EtherNet/IP-연결 장비를 통합할 수 있습니다. 이 드라이브는 세이프티 기능으로 운영자 안전을 개선하고 장비의 효율성을 높여 줍니다. 모듈형 구조는 나중에 장비를 향상할 때도 사용할 수 있는 조정 가능한 플랫폼을 제공합니다.