Kinetix SERCOS 인터페이스 통합 모션

Kinetix® 6000 및 6200 SERCOS 통합 모션 다축 서보 드라이브는 시스템 성능을 향상시키며 시간과 비용을 줄여 줍니다. Kinetix 2000 서보 드라이브는 Kinetix 통합 모션의 장점을 저전력 모션 컨트롤 애플리케이션으로 확장하며, Kinetix 7000 서보 드라이브는 가장 높은 전력 요건이 필요한 모션 애플리케이션을 지원합니다. Kinetix 6000M 통합 드라이브-모터 시스템은 고성능 MP-Series™ 식품 등급 서보 모터와 Kinetix 6000 서보 드라이브를 하나의 패키지로 결합합니다.

Bulletin 2093 Kinetix 2000 저전력 다축 서보 드라이브

Kinetix 2000 저전력 다축

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2093 Kinetix® 2000 서보 드라이브는 Kinetix 통합 모션의 장점을 저전력 모션 컨트롤 애플리케이션으로 확장합니다. 로크웰 오토메이션의 다축 서보 드라이브를 통해 초기 배선 및 프로그래밍부터 작동 및 진단에 이르기까지 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 이 소형 드라이브는 중소 규모 어플리케이션용 CompactLogix™ 1768-L4x 컨트롤러와 통합됩니다.


Bulletin 2094 Kinetix 6000 다축 서보 드라이브

Kinetix 6000 다축

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2094 Kinetix® 6000 다축 서보 드라이브는 시스템 성능을 향상하는 한편 시간과 비용을 줄여 줍니다. 이 드라이브는 배선, 프로그래밍, 작동 및 진단을 빠르고 쉽게 할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 이 드라이브를 통해 엔지니어링 및 설치 시간을 줄이고 까다로운 모션 애플리케이션의 유연성을 높일 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 드라이브는 전 세계 전압 요건을 충족합니다.


Bulletin 2094 Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈형 서보 드라이브

Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈형

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2094 Kinetix® 6200 서보 드라이브는 다축 Kinetix 6000 서보 드라이브 제품군에 안전 옵션과 유연한 모듈형 설계를 제공합니다. 축이 세이프 오프(Safe-off)에서 세이프 스피드 기능으로, SERCOS 인터페이스에서 EtherNet/IP 네트워크로 전환될 수 있습니다. Kinetix 6200 SERCOS 인터페이스 드라이브는 기존 Kinetix 6000 시스템과 호환되므로 필요한 경우 설치된 축을 개수에 관계 없이 고급 세이프티 기능으로 업그레이드할 수 있습니다.


Bulletin 2099 Kinetix 7000 고전력 서보 드라이브

Kinetix 7000 고전력

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2099 Kinetix® 7000 서보 드라이브는 전력 요건이 최고 수준인 모션 애플리케이션을 지원합니다. 최대 150kW의 출력을 가진 이 드라이브는 Kinetix 통합 모션의 장점을 폭 넓은 어플리케이션으로 확장합니다. Kinetix 7000 서보 드라이브는 Integrated Architecture™ 시스템에 꼭 들어맞습니다. 영구 자석(동기) 모터 및 유도(비동기) 모터를 지원합니다. 세이프티 기능은 안전 담당 인력을 지원하며 생산성 향상에도 도움이 됩니다.