Kinetix EtherNet/IP 인덱싱 및 독립형 서보 드라이브

Kinetix® 인덱싱 및 독립형 서보 드라이브는 고객에게 필요한 적절한 제어 수준을 실현하여 장비의 복잡성을 줄여 줍니다. 저전력 애플리케이션부터 좀 더 일반적인 서보 솔루션까지, 고객의 제어 요구, 축 수, 통신의 통신 네트워크 및 안전에 적합한 드라이브를 선택할 수 있습니다.

Bulletin 2198 Kinetix 5100 서보 드라이브

Kinetix 5100 서보 드라이브

Bulletin 2198 Kinetix® 5100 서보 드라이브는 단일 제품 형태로 서보 솔루션에 사용할 수 있는 확장 가능 옵션입니다. 이 드라이브는 15kW까지 용량 범위가 늘어난 솔루션으로서 단일, Micro 800 또는 Logix 제어 애플리케이션을 지원합니다. Kinetix 5100 드라이브는 표준 입력 및 출력, 다양한 제어 모드, 안전 토크 오프 및 듀얼 포트 EtherNet/IP로 각종 네트워크 토폴로지에 사용할 수 있습니다.


Bulletin 2097 Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브

Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 드라이브

Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ 인덱싱 서보 드라이브는 단일 통신 네트워크로 표준화하여 간편하게 시운전, 설정, 스타트업할 수 있습니다. HMI, 컨트롤러, I/O 및 모션을 포함한 모든 컨트롤 솔루션을 EtherNet/IP를 통해 통합하는 한편 신뢰할 수 있는 고속 연결을 유지할 수 있습니다.


Bulletin 2071 Kinetix 3 컴포넌트 서보 드라이브

Kinetix 3 단일 축 컴포넌트 드라이브

Bulletin 2071 Kinetix® 3 컴포넌트 서보 드라이브는 기존의 복잡한 서보 솔루션 없이 저전력 애플리케이션을 적절히 제어할 수 있습니다. 이 드라이브는 소형이므로 1.5kW 이하에서 12.55 N-m의 즉각적인 토크를 요구하는 소형 장비에 적합합니다. 이 드라이브를 커넥티드 컴포넌트 솔루션에 통합하면 커넥티드 컴포넌트 액셀러레이터 툴킷으로 CAD 도면과 전기 배선 및 샘플 코드를 얻는 동시에 설계 및 시운전 시간을 줄일 수 있습니다.