서보 드라이브

간편하게 성능 향상할 방법을 찾고 계십니까? Rockwell Automation의 솔루션은 장비 설계를 간소화하고, 시스템 유연성을 높이고, 전체 성능을 개선하도록 설계되었습니다. Allen-Bradley Kinetix® 서보 드라이브는 Logix 플랫폼에 꼭 들어맞아 손쉽게 구성할 수 있고, 시스템 통합에 적합하며, 네트워크 및 안전 옵션으로 제격입니다.

Kinetix EtherNet/IP 통합 모션 서보 드라이브

Kinetix EtherNet/IP 통합 모션 지원

Kinetix® 5500, 5700, 6500 및 350 서보 드라이브는 EtherNet/IP™ 통합 모션을 지원하므로 Logix 컨트롤러에 연결하여 사용할 수 있습니다. 이 드라이브는 고성능 통합 모션을 개방형 EtherNet/IP 네트워크와 결합합니다. EtherNet/IP를 사용하는 솔루션에 이 드라이브를 포함시켜 고성능 서보 및 인버터, I/O, SMART 액추에이터 및 기타 EtherNet/IP-연결 장비를 통합할 수 있습니다.


Bulletin 2198 인코더 출력 모듈

인코더 출력 모듈

Bulletin 2198 인코더 출력 모듈은 장치를 EtherNet/IP 시스템의 통합 모션에 동기화합니다. 실제든 가상이든 모든 모션 축에 동기화할 수 있으며, Kinetix® 및 PowerFlex® 인버터와 함께 사용하기에 적합합니다.


Kinetix EtherNet/IP 인덱싱 및 독립형 서보 드라이브

Kinetix 인덱싱 및 독립형 서보 드라이브

Kinetix® 인덱싱 및 독립형 서보 드라이브는 고객에게 필요한 적절한 제어 수준을 실현하여 장비의 복잡성을 줄여 줍니다. 저전력 애플리케이션부터 좀 더 일반적인 서보 솔루션까지, 고객의 제어 요구, 축 수, 통신의 통신 네트워크 및 안전에 적합한 드라이브를 선택할 수 있습니다.


Kinetix SERCOS 인터페이스 통합 모션

Kinetix SERCOS 인터페이스 통합 모션

Kinetix® 6000 및 6200 SERCOS 통합 모션 다축 서보 드라이브는 시스템 성능을 향상시키며 시간과 비용을 줄여 줍니다. Kinetix 2000 서보 드라이브는 Kinetix 통합 모션의 장점을 저전력 모션 컨트롤 애플리케이션으로 확장하며, Kinetix 7000 서보 드라이브는 가장 높은 전력 요건이 필요한 모션 애플리케이션을 지원합니다. Kinetix 6000M 통합 드라이브-모터 시스템은 고성능 MP-Series™ 식품 등급 서보 모터와 Kinetix 6000 서보 드라이브를 하나의 패키지로 결합합니다.


Bulletin 2098 Ultra 3000 디지털 서보 드라이브

Ultra 3000 디지털 서보 드라이브

Bulletin 2098 Ultra™ 3000 디지털 서보 드라이브는 다축 통합 모션은 물론 단순한 독립형 인덱싱을 지원합니다. 인덱싱, SERCOS 인터페이스 및 DeviceNet™ 네트워킹 옵션에서 모든 전력 크기를 이용할 수 있습니다. 통합 모션용 SERCOS 인터페이스를 통해 이 드라이브를 ControlLogix™ 또는 SoftLogix™ 플랫폼과 통합합니다.