회전형 서보 모터

로크웰 오토메이션의 광범위한 회전형 서보 모터 포트폴리오는 사용자별 애플리케이션 필요에 따라 고성능 모션 시스템의 엄격한 요건을 준수합니다. 저관성 및 중관성부터 고전력 모델까지 다양하며 식품 등급부터 위생까지 환경 옵션도 준비되어 있습니다. Kinetix® 모터 및 케이블은 서보 드라이브 제품과 함께 사용할 때 최고의 성능을 내도록 테스트 및 검증을 거치며 스마트 모터 기술이 적용되어 있습니다.

Kinetix VP-Series 서보 모터

Kinetix VP-Series 서보 모터

Rockwell Automation의 Kinetix® VP-시리즈 서보 모터는 EtherNet/IP 네트워크를 통해 원활한 Integrated Motion Control을 제공하며 Kinetix 5500 및 5700 서보 드라이브로 가동하는 데 최적화되어 있습니다. Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터는 연속 출력 및 토크를 제공합니다. 로크웰오토메이션의 Kinetix VPL 저관성 서보 모터 및 Kinetix VPF 식품 등급 서보 모터는 높은 동특성을 자랑합니다. Kinetix VPH 위생 모터는 위생적인 물 세척 애플리케이션에 동일한 모터 장점을 제공해 포트폴리오를 완성하는 역할을 합니다.


Kinetix MP-Series 서보 모터

Kinetix MP-Series 서보 모터

로크웰오토메이션의 Kinetix® MP-Series™ 서보 모터는 저관성, 중관성, 식품 등급 및 스테인리스 스틸 모터를 포함하며 고객 고유의 애플리케이션 요건에 맞춰 개발되었습니다.


Kinetix TL-Series 서보 모터

Kinetix TL-Series 서보 모터

Kinetix® TL-Series™ 서보 모터는 다양한 애플리케이션 요구를 충족할 수 있어 장비 설계자에게 경제적인 솔루션입니다. 이 시리즈의 제품으로는 저전력 애플리케이션용 Kinetix TL 및 TLY Compact 서보 모터, Kinetix 5100 서보 드라이브 플랫폼과 함께 다양한 용량 범위 및 최적화에 사용할 수 있는 Kinetix TLP 다목적 서보 모터가 있습니다. Kinetix TLP Plus 서보 모터는 용량이 최대 15kW에 달하며 24비트 고해상도의 절대적인 위치 피드백 옵션을 자랑합니다.


Kinetix RDD-Series 다이렉트 드라이브 서보 모터

Kinetix RDD-Series 다이렉트 드라이브 서보 모터

Rockwell Automation의 Kinetix® RDD-Series™ 다이렉트 드라이브 서보 모터는 부하에 직접 연결되어 기어박스, 타이밍 벨트, 풀리(pulley) 및 기타 기계 부품이 필요하지 않습니다. 그 결과로 에너지 소비가 줄어들고, 정정 시간(settling time)이 빨라지고, 전반적으로 부하를 더 잘 제어할 수 있습니다.


Bulletin 2094 Kinetix 6000M 통합 드라이브 모터 시스템

Kinetix 6000M 통합 드라이브 모터 시스템

Rockwell Automation은 Bulletin 2094 Kinetix® 6000M 통합 드라이브-모터 시스템이 단종에 들어가 더 이상 판매하지 않는다고 발표했습니다.


Kinetix HPK-Series 고전력 비동기형 모터

Kinetix HPK-Series 고전력 비동기형 모터

로크웰오토메이션의 Kinetix® HPK-Series™ 고전력 비동기형 모터는 정밀한 위치 결정 기능과 대용량을 결합합니다. 이러한 모터는 고해상도의 피드백과 결합된 서보 제어에 맞도록 최적화된 권선 기능이 있어 어플리케이션에 필요한 정밀도를 제공합니다. 이 제품은 입증된 유도 모터 기술을 구축하고 까다로운 어플리케이션에서 높은 신뢰성과 내구성을 제공합니다.