Kinetix 케이블과 SpeedTEC DIN 커넥터

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2090 제품군의 Kinetix® 케이블은 완전한 표준 및 연속 플렉스 케이블 제품군입니다. Kinetix 케이블은 모든 모션 어플리케이션에서 작동하도록 설계되었으며, 시스템 설계를 단순하게 하고 유지보수 시간을 최소화합니다. Kinetix 케이블은 호환되는 Kinetix 드라이브 및 모터와 함께 사용할 때 최적의 성능을 나타내도록 시스템에서 테스트되고 검증됩니다.

Bulletin 2090 Kinetix 케이블과 SpeedTEC DIN 커넥터
  • 개요
  • 새로운 기능
  • 제품 선정
  • 사양
  • 문서
  • 자료

기능

단일 케이블

  • VP-시리즈 모터와 Kinetix 5700 및 Kinetix 5500 서보 드라이브 지원
  • 하나의 케이블에서 전원과 피드백을 제공하여 설치 시간, 가동 중단 시간 및 관리해야 할 부품 수 감소
  • 18 ~ 6AWG 범위에서 사용 가능한 모터 전원, 브레이크 및 피드백 단일 케이블 옵션 포함
  • 낮은 커패시턴스 설계로 시스템 전력 밀도 최대화
  • 최첨단 잡음 제거 기능을 갖춘 인코더 통신 데이터 쌍 사용
  • 생산 현장에서 케이블 용도를 빠르게 식별할 수 있도록 피복 색상에 대한 DESINA 케이블 표준 준수
  • 빠른 1/4 전환 연결 및 플라잉 리드 또는 확장 소켓 커넥터 드라이브 엔드 연결 옵션을 위해 SpeedTEC DIN 모터 엔드 커넥터 사용
  • NFPA79, UL 및 IEC 색상 코드의 도체 포함
  • 무 할로겐 PUR 또는 PVC 단일 케이블
    • 기계적 및 화학적 내구성을 위해 선택한 무 할로겐 PUR(폴리우레탄) 또는 PVC(폴리염화비닐) 소재 옵션으로 구성됨
    • 85% 작동 범위를 제공하고 뛰어난 EMC/EMI 성능을 위해 테스트되었으며 단일 케이블에서 전력 및 신호 도체를 사용할 수 있는 전체 주석 도금한 구리 편조 사용
    • 7x OD 곡률 반경에서 8백만 플렉스 사이클에 적합한 연속 플렉스 및 연속 플렉스 연장 옵션 제공
  • TPE 단일 케이블
    • 우수한 기계적 및 화학적 속성을 갖춘 열가소성 탄성중합체로 구성됨
    • 우수한 EMC/EMI 성능을 위해 100% 작동 범위를 제공하는 전체 주석 도금된 구리 편조와 알루미늄/폴리에스터 테이프 사용
    • 10x OD 곡률 반경에서 2천만 플렉스 사이클에 적합한 10AWG, 14AWG 및 18AWG 연속 플렉스 케이블과 연속 플렉스 연장 케이블 제공. 6AWG 및 8AWG 연속 플렉스 케이블과 연속 플렉스 연장 케이블은 10x OD 곡률 반경에서 650만 플렉스 사이클에 적합

전력 및 피드백 케이블

  • Kinetix VPC, MPM, MPF, MPS, HPK 및 RDB 서보 모터, Kinetix MPAS/MPMA 선형 액추에이터, Kinetix MPAR 및 MPAI 전기 실린더, LDAT-Series 리니어 쓰러스터, LDC-Series™ 및 LDL-Series™ 리니어 모터 및 Kinetix 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000, 300/350 서보 드라이브 지원
  • 16 ~ 2AWG 범위의 브레이크 옵션이 있는 전원 케이블과 도관을 더 쉽게 통과할 수 있도록 케이블 피복 직경이 더 작은 피드백 케이블 포함
  • 드라이브 종단에 플라잉 리드 또는 몰드 커넥터(D-sub) 옵션이 있는 피드백 케이블 포함
  • 비닐 TPE 및 PVC 혼합 소재로 구성됨
  • 빠른 1/4 전환 연결 및 플라잉 리드 또는 확장 소켓 커넥터 또는 D-sub 커넥터 드라이브 엔드 연결 옵션을 위해 SpeedTEC DIN 모터 엔드 커넥터 사용
  • 최상의 EMC 성능을 위한 100% 편조 작동 범위
  • 생산 현장에서 케이블 용도를 빠르게 식별할 수 있도록 피복 색상에 대한 DESINA 케이블 표준 준수
  • NFPA79, UL 및 IEC 색상 코드의 도체 포함
  • 12x OD 곡률 반경에서 2천만 플렉스 사이클에 적합한 8AWG, 10AWG, 14AWG 및 16AWG 연속 플렉스 케이블과 연속 플렉스 연장 케이블 제공

TLP 전력 및 피드백 케이블

  • TLP 모터 및 Kinetix 5100 서보 드라이브 지원
  • 18 ~ 4AWG 범위의 개별 전력, 피드백 및 브레이크 케이블(특정 모터 크기용) 옵션 포함
  • PVC 소재로 구성됨
  • 다양한 드라이브 엔드 옵션 제공: 플라잉 리드 또는 확장 소켓이 있는 전원 및 브레이크 케이블, 통합 배터리 박스와 사전 성형된 커넥터 또는 확장 소켓이 있는 피드백 케이블
  • 모터 크기에 따라 두 가지 유형의 모터 엔드 커넥터 사용: 16AWG 및 18AWG용 사각형 커넥터, 16 ~ 4AWG용 군용 스타일 커넥터
  • 낮은 커패시턴스 설계를 사용하여 시스템 전력 밀도 최대화
  • EMC 성능을 위한 85% 편조 작동 범위

추가 정보

단일 케이블 기술의 이점에 대해 자세히 알아보시겠습니까? HIPERFACE DSL 인코더용 단일 모터 확장 케이블 솔루션 백서를 참조하십시오.

신규 무 할로겐 PUR 및 PVC 케이블로 단일 케이블 기술 분야에서 더욱 다양한 옵션 이용 가능

무 할로겐 PUR 및 PVC 케이블 옵션 추가로 Allen-Bradley의 Kinetix 5700 및 5500 드라이브용 2090 단일 케이블 제품군이 확장되었습니다. 무 할로겐 옵션은 독소에 노출되는 상황을 줄여야 하는 식음료(F&B) 등의 애플리케이션과 IEC 60754-1을 충족해야 하는 애플리케이션에 적합합니다. 또한 신규 케이블은 곡률 반경이 작으며 케이블 AWG, 유형 및 커넥터 옵션이 다양합니다. 

인증

  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

원하는 정보가 없습니까?

Literature Library(자료실)에서 다른 언어로 된 기술 및 판매 관련 출판물을 추가로 검색할 수 있습니다.

제품 인증

제품에 마크가 있는 경우 인증 제품입니다. D.O.C(Declaration of Conformity, 제조자 적합성 선언), 인증서 및 기타 인증 사항은 로크웰 오토메이션 제품 인증 사이트를 참조하십시오.

설정 및 선정 Tool

  • CrossWorks - 경쟁사 카탈로그의 제품을 그와 유사한 Allen-Bradley® 제품으로 바꾸십시오.
  • ProposalWorks - 전체 견적 및 제안서를 작성하십시오.

기타 자료

  • Motion Analyzer 소프트웨어 - 포괄적인 모션 애플리케이션 종합 크기 조정 Tool로 Kinetix® 모션 제어 시스템의 분석, 최적화, 선정 및 검사에 사용됩니다. 이 소프트웨어를 사용하면 장비 설계 프로세스가 용이해지며 물리적 장비를 구입하거나 설치하지 않고도 새 장비 개념을 빠르게 설계 및 검사할 수 있습니다.
  • Kinetix Accelerator Toolkit - 모션 제어 시스템의 설계, 제조 및 시동을 단순화할 수 있습니다.
  • Knowledgebase - 기술 정보, 지원 채팅 및 포럼, 소프트웨어 업데이트 및 제품 안전 권고/공지 사항에 대한 온라인 자료를 참조하십시오.